(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vブロック(A型・A級仕上)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Vブロック(A型・A級仕上)【2個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,170円 ~ 59,420円  特別価格 
税込価格
25,487円 ~ 65,362円  特別価格 

エスコの定盤Vブロック(A型・A級仕上)。【材質】鋳鉄【表面処理】A級仕上

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 等級:
    A級
  • 材質:
    鋳鉄
  • 型:
    A型
  • V溝直角度:
    ±0.03mm
  • 入数:
    2個
  • 平行度:
    0.02mm
  • 直角度:
    ±0.02mm
  • メーカー:
    大西測定

(i)ご注意

  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適応パイプサイズ
重量
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
22
32
Φ5~38
0.2kg
4518340671553
126-50A

1パック

2個入り

23,170( 25,487円 )

2日目

75
25
38
Φ5~44
0.9kg
4518340671560
126-75A

1パック

2個入り

31,440( 34,584円 )

2日目

100
35
58
Φ5~72
3kg
4518340671577
126-100A

1パック

2個入り

35,520円

33,598

( 36,958円 )

2日目

125
50
80
Φ5~94
8kg
4518340671584
126-125A

1パック

2個入り

51,040円

47,747

( 52,522円 )

2日目

150
60
90
Φ7~113
10kg
4518340671591
126-150A

1パック

2個入り

59,420( 65,362円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコの定盤Vブロック(A型・A級仕上)。
【材質】鋳鉄
【表面処理】A級仕上

(i)ご注意

  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vブロック(A型・A級仕上)

Vブロック(A型・A級仕上)

    定盤保護カバー

    定盤保護カバー

      鋳鉄製Vブロック A形

      鋳鉄製Vブロック A形

        精密検査用定盤

        精密検査用定盤

          グラナイト精密石定盤(JIS1級)

          グラナイト精密石定盤(JIS1級)

            グラナイト精密石定盤(JIS0級)

            グラナイト精密石定盤(JIS0級)

              硬鋼製精密VブロックA級

              硬鋼製精密VブロックA級

                Vブロック(石製)

                Vブロック(石製)

                  スチールパラレル HGPシリーズ

                  スチールパラレル HGPシリーズ

                    メーカー エスコ 新潟精機(SK) 理研計測器 ユニセイキ ナベヤ ナベヤ 大菱計器製作所 椿本興業 ニューストロング
                    通常価格 23,170円 2,600円 25,438円 64,717円 45,050円 52,700円 29,895円 77,628円 10,294円
                    通常出荷日 2日目   2日目~   7日目~   19日目   2日目~   2日目~   2日目~   5日目~   3日目~  
                    商品タイプ Vブロック その他 Vブロック 定盤 石定盤 石定盤 Vブロック Vブロック 定盤用工具
                    等級 A級 - - - 1級 0級 A級 - -
                    材質 鋳鉄 - 鋳鉄 鋳鉄 みかげ石 みかげ石 - 自然石(黒御影石) その他
                    A型 - A型 - - - V溝付枡型 - -
                    V溝直角度 ±0.03mm - - - - - - - -

                    Vブロック(A型・A級仕上)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました