(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vブロック(A型・機械仕上)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Vブロック(A型・機械仕上)【2個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,560円 ~ 24,220円  特別価格 
税込価格
10,516円 ~ 26,642円  特別価格 

罫書用測定治具用として。材質:鋳鉄表面処理:機械仕上内容量 2個

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 材質:
    鋳鉄
  • 型:
    A型
  • V溝直角度:
    ±0.08mm
  • 入数:
    2個
  • 平行度:
    0.05mm
  • 直角度:
    ±0.05mm
  • 表面処理:
    機械仕上

(i)ご注意

  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。<EA719DD-5、EA719DD-2除き>

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適応パイプサイズ
重量
JANコード
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
22
32
Φ5~38
0.2kg
4518340671485
126-50K
大西測定

1パック

2個入り

9,560( 10,516円 )

1日目

75
25
38
Φ5~44
0.9kg
4518340671492
126-75K
大西測定

1パック

2個入り

9,560( 10,516円 )

1日目

100
35
58
Φ5~72
3kg
4518340671508
126-100K
大西測定

1パック

2個入り

11,920( 13,112円 )

1日目

125
50
80
Φ5~94
8kg
4518340671515
126-125K
大西測定

1パック

2個入り

17,620円

17,241

( 18,965円 )

1日目

150
60
90
Φ7~113
10kg
4518340671522
126-150K
大西測定

1パック

2個入り

24,220( 26,642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

罫書用測定治具用として。
材質:鋳鉄
表面処理:機械仕上
内容量 2個

(i)ご注意

  • 2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。<EA719DD-5、EA719DD-2除き>
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vブロック(A型・機械仕上)

Vブロック(A型・機械仕上)

    Vブロック(B型・機械仕上)

    Vブロック(B型・機械仕上)

      Vブロック(A型・A級仕上)

      Vブロック(A型・A級仕上)

        B型精密ヤゲン台(A級仕上)

        B型精密ヤゲン台(A級仕上)

          メーカー エスコ エスコ エスコ ユニセイキ
          通常価格 9,560円 7,170円 23,170円 32,517円
          通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目~  
          商品タイプ Vブロック Vブロック Vブロック -
          材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
          A型 B型 A型 -
          V溝直角度 ±0.08mm ±0.08mm ±0.03mm -
          入数 2個 2個 2個 -

          Vブロック(A型・機械仕上)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          定盤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました