(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,740円 56,424円
税込単価
65,714円 62,066円

【商品仕様】・ケガキ針付・目盛…300mm・最小目盛…1mm・180°分度器、...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    その他
  • 精度(mm):
    1
  • 目盛り:
  • サイズ(mm):
    ケース:334(W)×188(D)×46(H)
  • 目盛:
    300mm
  • 重量:
    900g
  • 詳細タイプ:
    コンビネーションスクエアー

型番

EA719AG-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA719AG-300

1個

59,740円

56,424

( 62,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケガキ針付
・目盛…300mm
・最小目盛…1mm
・180°分度器、水準器付
・センターヘッドと分度器のセットで、円柱のセンター出しや、並行線・角度出しに。
・JAN:4548745364545

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300の型番EA719AG-300のページです。
型番EA719AG-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300

    コンビネーションスクエアー

    コンビネーションスクエアー

      目盛付自由スコヤ

      目盛付自由スコヤ

        フランジスケア

        フランジスケア

          刃型標準スコヤー

          刃型標準スコヤー

            自由金 目盛なし

            自由金 目盛なし

              ナイフ型ストレートエッヂ

              ナイフ型ストレートエッヂ

                平形直角定規 JIS 1級

                平形直角定規 JIS 1級

                  ミニスコヤ(真鍮台付)

                  ミニスコヤ(真鍮台付)

                    自由スコヤ 目盛なし

                    自由スコヤ 目盛なし

                      直角定規

                      直角定規

                        RKN 偏心検査器

                        RKN 偏心検査器

                          フランジスコヤ

                          フランジスコヤ

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 アサダ ユニセイキ シンワ測定 ユニセイキ 理研計測器 シンワ測定 シンワ測定 バーコ 理研計測器 ユニセイキ
                            通常価格 59,740円 36,590円 2,486円 35,001円 53,250円 1,112円 31,500円 10,838円 1,935円 1,610円 3,558円 248,655円 54,660円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 その他 自由スコヤ その他 - 自由スコヤ - 平型スコヤ 台付スコヤ 自由スコヤ その他 - その他
                            精度(mm) 1 0.5 - - - - - - - - - - 2級
                            目盛り - - - - - -
                            サイズ(mm) ケース:334(W)×188(D)×46(H) - - - - - - - - - - - -

                            エスコ 300mm コンビネーションスクエアー EA719AG-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました