(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石製直角定盤(A級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石製直角定盤(A級)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,660円 ~ 75,860円  特別価格 
税込価格
65,626円 ~ 83,446円  特別価格 

直角測定時のマスターとしてご利用できます。二面直角仕上。穴無しです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様
直角度
重量
JANコード
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
16
100
穴なし
±4μm
0.4kg
4548745063813
102A-100A
大西測定

1個

59,660円

58,335

( 64,169円 )

1日目

100
20
160
穴なし
±4μm
1kg
4548745063844
102A-160A
大西測定

1個

75,860円

73,159

( 80,475円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直角測定時のマスターとしてご利用できます。
二面直角仕上。
穴無しです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石製直角定盤(A級)

石製直角定盤(A級)

    マグネット台 EA781BCシリーズ

    マグネット台 EA781BCシリーズ

      180x105mm 精密メジャーリングテーブル

      180x105mm 精密メジャーリングテーブル

        アングルマスター

        アングルマスター

          Vブロック(マグネット付)

          Vブロック(マグネット付)

            215x180mm 精密メジャーリングテーブル

            215x180mm 精密メジャーリングテーブル

              マグネット(ハンドル付)

              マグネット(ハンドル付)

                桝形ブロック(V溝付)

                桝形ブロック(V溝付)

                  40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

                  40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

                    レール型定盤 DK-4000

                    レール型定盤 DK-4000

                      V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                      V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                        V溝付桝型ブロック 研削仕上

                        V溝付桝型ブロック 研削仕上

                          メーカー エスコ エスコ エスコ ナベヤ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                          通常価格 59,660円 4,360円 157,153円 573,750円 16,180円 225,455円 4,170円 23,450円 15,000円 334,355円 66,300円 38,675円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   62日目   4日目~   4日目~  
                          商品タイプ 石定盤 - - その他 Vブロック - - Vブロック - 定盤 Vブロック Vブロック
                          等級 A級 - - - - - - - - - - -
                          材質 自然石(黒御影石) - - FC250 鋳鉄 - - 鋳鉄 - FC250 FC250 FC250
                          表面処理 二面直角仕上 - - - 研磨仕上 - - - - - - -

                          石製直角定盤(A級)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました