(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,760円 24,022円
税込単価
27,236円 26,424円

【商品仕様】・測定範囲…A20/A90・精度…±1目盛・取付軸径…直径60mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • 適用材質:
    ゴム / プラスチック / タイヤ / 軟質プラスチック
  • ダイヤル径(mm):
    Φ110
  • 測定範囲:
    A20~A90
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    60×31×113
  • 測定精度:
    ±1目盛
  • 重量:
    160g
  • 付属品:
    PCケース、磨耗確認用ブロック
  • 取付軸径:
    Φ60
  • 材質:
    本体:アルミ、押針:HM35(SKH55)
  • メーカー型番:
    ADM-A
  • メーカー:
    新潟精機
  • 厚(mm):
    適用試験片厚:6.0以上

型番

EA716D-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA716D-1

1個

24,760円

24,022

( 26,424円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…A20/A90
・精度…±1目盛
・取付軸径…直径60mm
・ダイヤル径…直径110mm
・付属品…磨耗確認用ブロック(D-1、D-2のみ)
・ゴム・プラスチックの硬さを測る硬度計
・JAN:4548745959420
【用途】
・一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストマーなどの硬さ測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)の型番EA716D-1のページです。
型番EA716D-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)

A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)

    デュロメータ

    デュロメータ

      0-50.00N フォースゲージ

      0-50.00N フォースゲージ

        テンションゲージ

        テンションゲージ

          ばね式はかり

          ばね式はかり

            30kg(100g) 上皿はかり

            30kg(100g) 上皿はかり

              エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

              エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

                洗えるクッキングスケール KW220/KW320

                洗えるクッキングスケール KW220/KW320

                  ホームスケール シリコンカバー AX-ET3305-SIシリーズ

                  ホームスケール シリコンカバー AX-ET3305-SIシリーズ

                    メーカー エスコ 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ タニタ アズワン
                    通常価格 24,760円 23,468円 33,750円 13,787円 3,500円 20,990円 37,500円 7,460円 600円
                    通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   8日目~  
                    商品タイプ ダイヤル - - - - - - - -
                    適用材質 ゴム / プラスチック / タイヤ / 軟質プラスチック - - - - - - - -
                    ダイヤル径(mm) Φ110 - - - - - - - -
                    測定範囲 A20~A90 - - - - - - - -
                    サイズ(W×D×H)(mm) 60×31×113 - - - - - - - -

                    A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました