(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30kg( 20g) デジタルはかり

30kg( 20g) デジタルはかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,590円 21,050円
税込単価
23,749円 23,155円

【商品仕様】・ひょう量…30kg・最小表示…0.02kg・直線性…±0.02k...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    30000
  • 最小表示(g):
    20
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • サイズ:
    244(W)×232(D)×137(H)mm
  • スパンドリフト:
    ±0.015%/℃ TYP(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下
  • 再現性(標準偏差):
    0.02kg
  • 表示:
    液晶表示前後2面(文字高25mm)
  • 直線性:
    ±0.02kg
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単1電池×6本(別売)または、ACアダプター(別売)
  • 表示単位:
    kg
  • 重量:
    約1.9kg
  • 標準付属品:
    取扱説明書
  • 電池寿命:
    マンガン乾電池:約600時間、アルカリ乾電池:約1200時間
  • 材質:
    本体:ABS、表示シート:ポリエステルフィルム、ゴム足:PVC
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    SL-30KD

型番

EA715DF-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715DF-30

1個

21,590円

21,050

( 23,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ひょう量…30kg
・最小表示…0.02kg
・直線性…±0.02kg
・再現性(標準偏差)…±0.02kg
・スパンドリフト…±0.015%/℃
TYP(5℃/35℃)
・使用温湿度範囲…-5/35℃85%以下
(ただし結露しないこと)
・表示…液晶表示文字高25mm前後2面
・計量皿寸法…230(W)×190(D)mm
・外形寸法…244(W)×232(D)×137(H)mm
・本体質量…1.5kg
・電源…単1形電池×6本(別売)または、
ACアダプター(別売)
・電池寿命…マンガン乾電池:約600時間
アルカリ乾電池:約1200時間
・標準付属品…取扱説明書
・前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
・クッキリ見やすい大型液晶表示。
・電池とACアダプタの2電源方式(別売)
・ケースは樹脂製で防滴構造JIS2等級準拠
・JAN:4548745930832

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715DF-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30kg( 20g) デジタルはかりの型番EA715DF-30のページです。
型番EA715DF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30kg( 20g) デジタルはかり

30kg( 20g) デジタルはかり

    エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

    エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

      デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

      デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

        デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

        デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

            デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

            デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

              防水デジタル台はかり(検定無)

              防水デジタル台はかり(検定無)

                10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

                10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

                      メーカー エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ クボタ計装 エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                      通常価格 21,590円 37,500円 16,312円 21,176円 8,500円 31,097円 84,501円 12,209円 31,703円 27,726円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   16日目   16日目   1日目~   16日目   4日目   1日目   16日目   16日目  
                      主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                      種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      ひょう量(g) 30000 - - - - - - 10000 - -
                      最小表示(g) 20 - - - - - - 10 - -
                      計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿

                      30kg( 20g) デジタルはかりのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました