(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水台はかり

防塵・防水台はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,250円 ~ 57,353円
税込価格
61,875円 ~ 63,088円

【特長】・RS-232C・USBインターフェイス付(ケーブル・ソフト別売です)...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    380
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    コンパレーター、個数計
  • ケーブル長:
    1.5m
  • サイズ:
    本体:300(W)×582(D)×722(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm
  • サンプル数:
    5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
  • スパンドリフト:
    ±20ppm/℃(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 表示:
    重量表示:7セグメントLED表示(文字高:39mm)
  • 表示モード:
    kg、pcs
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単1電池×6本(別売)
  • 重量:
    約12kg
  • 電池寿命:
    約5000時間(アルカリ電池使用時)
  • 材質:
    計量皿:SUS430、計量台:鉄
  • 防塵・防水:
    IP68
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 組立品/完成品:
    組立品

(i)ご注意

  • 一部お客様組立品。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
再現性(標準偏差)
最大計測個数
直線性
校正質量
最小目盛
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60000
10
1
0.01kg
60000個
±0.02kg
60kg
0.01kg/0.02kg(内部設定にて切替可能)
4548745556766
SE-60KAM

1個

57,353( 63,088円 )

2日目

150000
20
2
0.02kg
75000個
±0.05kg
150kg
0.02kg/0.05kg(内部設定にて切替可能)
4548745556773
SE-150KAM

1個

56,250( 61,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232C・USBインターフェイス付(ケーブル・ソフト別売です)
・全体に水をかけて洗浄ができます
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造です

(i)ご注意

  • 一部お客様組立品。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水台はかり

防塵・防水台はかり

    120g(0.01g) デジタルはかり

    120g(0.01g) デジタルはかり

      防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

      防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

        エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

        エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

          12kg( 10g) デジタルはかり

          12kg( 10g) デジタルはかり

            エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

            エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

              防じん・防水型高精度電子天びん

              防じん・防水型高精度電子天びん

                メーカー エスコ エスコ エー・アンド・デイ エスコ エスコ エスコ 新光電子
                通常価格 56,250円 18,333円 64,699円 37,500円 9,900円 35,170円 72,900円
                通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~  
                主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                計量皿形状 角皿 丸皿 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                乾電池対応 有り 有り 有り - 有り 有り 無し
                計量皿寸法D(mm) 380 - - - 190 230 -

                防塵・防水台はかりのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました