(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,667円 ~ 36,563円  特別価格 
税込価格
39,234円 ~ 40,219円  特別価格 

計量物を載せたら約1秒で測定完了します。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    380
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • サイズ:
    380(W)×464(D)×118(H)mm
  • スパンドリフト:
    ±20ppm/℃(5~35℃)
  • 表示:
    7セグメント液晶表示(文字高26mm)
  • 動作温度・湿度範囲:
    -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 表示モード:
    kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 計量皿材質:
    SUS430
  • 電源:
    単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能
  • 重量:
    9.7kg
  • 電池寿命:
    約150時間(アルカリ電池使用時)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
サンプル数
再現性(標準偏差)
最大計測個数
校正分銅(初期設定値)
直線性
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000
5
5個(10、20、50、100個切替可能)、サンプル登録制限:25g以上
0.005kg
120000個
30kg
±0.01kg
4518340341807
FG-30KBM

1個

35,671円

34,957

( 38,453円 )

1日目

60000
10
5個(10、20、50、100個切替可能)、サンプル登録制限:62.5g以上
0.01kg
96000個
60kg
±0.02kg
4518340341814
FG-60KBM

1個

36,563( 40,219円 )

1日目

150000
20
5個(10、20、50、100個切替可能)、サンプル登録制限:125g以上
0.02kg
120000個
150kg
±0.05kg
4518340341821
FG-150KBM

1個

35,667円

34,957

( 38,453円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計量物を載せたら約1秒で測定完了します。
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

    エスコ 電子はかり EA715CB

    エスコ 電子はかり EA715CB

      エスコ 電子天秤 EA715CA

      エスコ 電子天秤 EA715CA

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

          卓上カウンティングスケール R31PE30

          卓上カウンティングスケール R31PE30

            コンパクトスケール

            コンパクトスケール

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ
              通常価格 35,667円 8,784円 54,540円 12,209円 56,575円 13,380円
              通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能
              主要用途 はかり はかり - はかり カウンティングスケール はかり
              種類 本体 本体 - 本体 本体 本体
              計量皿形状 角皿 丸皿 - 角皿 - 角皿
              乾電池対応 有り 有り - 有り - 有り
              計量皿寸法D(mm) 380 - - 190 225 130

              エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はかりカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました