(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,486円
税込単価
19,235円

【商品仕様】・4級特定計量器取引・証明用(検定付)・秤量…20kg/30kg(...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    30000
  • 最小表示(g):
    50(20~30kg) / 20(0~20kg)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • 機能:
    風袋引き、オートパワーオフ
  • サイズ:
    244(W)×232(D)×137(H)mm
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下
  • 表示:
    7セグメントLCD(文字高25mm)
  • 減産式風袋引量:
    19.98kg
  • 測定方式:
    電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売)
  • 表示単位:
    kg
  • 重量:
    約1.9kg
  • 電池寿命:
    約600時間(マンガン電池使用)、約1200時間(アルカリ電池使用)
  • 材質:
    本体:ABS、表示シート:ポリエステルフィルム、ゴム足:PVC
  • 精度等級:
    4級(使用場所の制限は受けません)
  • 最小測定量:
    200g
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    SK-30KI
  • 目量の種類:
    多目量

型番

EA715DB-30A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715DB-30A

1個

17,486( 19,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4級特定計量器取引・証明用(検定付)
・秤量…20kg/30kg(自動切換)
・最小目盛…20g/50g(自動切換)
・載皿サイズ…230(W)×190(D)mm
・文字高…25mm
・機能…風袋引き、オートパワーオフ
・電源…単1電池×6本、またはACアダプター(別売)
・電池寿命…約600時間(マンガン電池使用)、
約1200時間(アルカリ電池使用)
・サイズ…244(W)×232(D)×137(H)mm
・重量…1.9kg
・大型液晶表示(文字高:25mm)
・乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式
・JAN:4548745507713

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715DB-30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30kg(20g) デジタルはかり(検定付)の型番EA715DB-30Aのページです。
型番EA715DB-30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

      30kg( 20g) デジタルはかり

      30kg( 20g) デジタルはかり

        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

            パーソナル電子天びん EKシリーズ

            パーソナル電子天びん EKシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

                コンパクトスケール

                コンパクトスケール

                  310g(0.1g) コンパクトスケール

                  310g(0.1g) コンパクトスケール

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                        生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

                        生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エー・アンド・デイ エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                          通常価格 17,486円 12,209円 21,590円 35,667円 8,500円 53,000円 34,595円 13,380円 12,297円 61,923円 49,436円 475,000円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   6日目  
                          主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり
                          種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 -
                          ひょう量(g) 30000 10000 30000 - - - - - - - - -
                          最小表示(g) 50(20~30kg) / 20(0~20kg) 10 20 - - - - - - - - -
                          計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 - 角皿 角皿 -

                          30kg(20g) デジタルはかり(検定付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました