(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CH-7
エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B ダイバカリ テンビン

エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B EA715CH-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,811円
税込単価
17,392円

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • スパンドリフト:
    ±0.015%/℃ TYP(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下
  • 表示:
    7セグメントLCD(文字高13mm)
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単3電池×6本(別売)
  • 電池寿命:
    マンガン乾電池:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池:約200時間(20℃)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 防塵・防水:
    IP65/JIS5等級準拠
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。

型番

EA715CH-7 解除

Loading...

EA715CH-7 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
付属品
サイズ
再現性(標準偏差)
直線性
校正質量
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CH-7

300
0.1
128
128
-
170(W)×219(D)×63(H)mm
0.1g
±0.2g
300g±0.02g
810g
4518340640245
HL-300WP

1個

15,811( 17,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
オートパワーオフの省エネ設計。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CH-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8Bの型番EA715CH-7のページです。
型番EA715CH-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

    電子てんびん HL-WP HL-300WP

    電子てんびん HL-WP HL-300WP

      310g(0.1g) コンパクトスケール

      310g(0.1g) コンパクトスケール

        エスコ 電子はかり EA715CB

        エスコ 電子はかり EA715CB

          エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

          エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

            コンパクトスケール

            コンパクトスケール

              エスコ 電子はかり EA715AD

              エスコ 電子はかり EA715AD

                10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

                10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                  120g(0.01g) デジタルはかり

                    メーカー エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 15,811円 18,000円 12,297円 8,784円 35,667円 13,380円 33,160円 12,209円 18,333円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                    主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                    種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    計量皿形状 角皿 - - 丸皿 角皿 角皿 - 角皿 丸皿
                    乾電池対応 有り - - 有り 有り 有り - 有り 有り
                    防塵・防水機能 有り - - - - - - - -

                    エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8Bのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA715CH-8B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ひょう量
                    (g)
                    最小表示
                    (g)
                    計量皿寸法D
                    (mm)
                    計量皿寸法W
                    (mm)
                    付属品 サイズ 再現性(標準偏差) 直線性 校正質量 重量 JANコード メーカー型番

                    17,135円

                    ( 18,849円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    30001137174取扱説明書174(W)×219(D)×63(H)mm1g±2g3000g±0.2g890g4548745929720HL-3000LWP

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました