(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 電子はかり EA715CC

エスコ 電子はかり EA715CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,833円  特別価格 
税込価格
27,316円  特別価格 

コンパクト、多機能、大型液晶表示、エコノミータイプ。g、%、個数の3モード表示...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • サンプル数:
    5、10、25、50または100個
  • バッテリ動作時間:
    約9時間(バックライトオフ時)
  • 表示:
    7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
  • 動作温度・湿度範囲:
    -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 感度ドリフト:
    ±20ppm/℃(10~30℃)
  • 最大計測個数:
    15000個
  • 計量皿材質:
    SUS304
  • 電源:
    AC100V(ACアダプター)
  • 表示書換時間:
    10回/秒
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
サイズ
パーセントモード
再現性(標準偏差)
直線性
重量
JANコード
メーカー型番
校正分銅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30 ~ 150
0.01 ~ 0.05
0.01
丸皿
-
110
-
190(W)×218(D)×55(H)mm
100%登録最小質量:1g、パーセント最小表示:0.1%
0.01g・0.02g・0.05g
±0.01g・±0.02g・±0.05g
約1.1kg
4518340341616
EW-150i
150g(出荷時設定)

1個

24,833円

24,212

( 26,633円 )

1日目

300 ~ 1500
0.1 ~ 0.5
0.1
角皿
170
-
133
190(W)×218(D)×53(H)mm
100%登録最小質量:10g、パーセント最小表示:0.1%
0.1g・0.2g・0.5g
±0.1g・±0.2g・±0.5g
約1.5kg
4518340341623
EW-1500i
1500g(出荷時設定)

1個

24,833円

24,212

( 26,633円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト、多機能、大型液晶表示、エコノミータイプ。
g、%、個数の3モード表示。
コンパレータ表示機能搭載。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 電子はかり EA715CC

エスコ 電子はかり EA715CC

    エスコ 電子はかり EA715CB

    エスコ 電子はかり EA715CB

      エスコ 電子はかり EA715AD

      エスコ 電子はかり EA715AD

        コンパクトスケール

        コンパクトスケール

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

          洗えるクッキングスケール KW220/KW320

            エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

            エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

              エスコ 電子天秤 EA715CA

              エスコ 電子天秤 EA715CA

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ タニタ エスコ エスコ
                通常価格 24,833円 8,784円 33,160円 13,380円 7,460円 35,667円 54,540円
                通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目  
                主要用途 はかり はかり はかり はかり - はかり -
                種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 -
                サンプル数 5、10、25、50または100個 - 5、10、25、50または100個 - - - -
                バッテリ動作時間 約9時間(バックライトオフ時) - 約9時間(バックライトオフ時) - - - -
                表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 7セグメントLCD(文字高13.5mm) 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 7セグメントLCD(文字高13.5mm) - 7セグメント液晶表示(文字高26mm) -

                エスコ 電子はかり EA715CCのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました