(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA715CB-6
エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9 ダイバカリ テンビン

エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9 EA715CB-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,756円
税込単価
18,432円

【特長】・重力加速度16エリア可能・水平調整可能なスクリュー式足部

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 機能:
    オートパワーオフ、風袋引き
  • 付属品:
    計量皿、モニター用電池
  • サイズ:
    250(W)×260(D)×108(H)mm
  • 使用温湿度:
    0~40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 用途:
    食品、工場関連の商品、部品など
  • 保存温湿度:
    -10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 電源:
    単2電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
  • 重量:
    約2500g(電池含む)
  • 電池寿命:
    約1800時間(アルカリ電池使用時)
  • 材質:
    樹脂、ステンレス
  • 防塵・防水:
    IP65
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • 仕様:
    水準器付

(i)ご注意

  • 完全防水ではないので水没すると故障します。
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA715CB-6 解除

Loading...

EA715CB-6 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
精度
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CB-6

2000
1
±3g
4548745935288
CS-2000WP

1個

16,756( 18,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力加速度16エリア可能
・水平調整可能なスクリュー式足部

(i)ご注意

  • 完全防水ではないので水没すると故障します。
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715CB-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9の型番EA715CB-6のページです。
型番EA715CB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9

エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9

    エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

    エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

      120g(0.01g) デジタルはかり

      120g(0.01g) デジタルはかり

        3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

        3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

          30kg( 20g) デジタルはかり

          30kg( 20g) デジタルはかり

            310g(0.1g) コンパクトスケール

            310g(0.1g) コンパクトスケール

              コンパクトスケール

              コンパクトスケール

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 16,756円 8,500円 18,333円 5,500円 21,590円 12,297円 13,380円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - はかり
                種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                計量皿形状 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 - 角皿
                乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り - 有り
                計量皿寸法D(mm) 190 190 - 145 190 - 130

                エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA715CB-7
                EA715CB-8
                EA715CB-9
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ひょう量
                (g)
                最小表示
                (g)
                精度 JANコード メーカー型番

                16,756円

                ( 18,432円 )
                1個 あり

                2日目

                50002±6g4548745932270CS-5000WP

                16,756円

                ( 18,432円 )
                1個 あり

                2日目

                100005±15g4548745932287CS-10KWP

                16,756円

                ( 18,432円 )
                1個 あり

                1日目

                2000010±50g4548745932294CS-20KWP

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました