(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替ができます

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    119
  • 計量皿寸法W(mm):
    118
  • オートパワーオフ:
    約4分
  • サイズ:
    120(W)×165(D)×35(H)mm
  • 使用温度範囲:
    10~40℃(結露なきこと)
  • 使用範囲:
    2~2000g
  • 保存温度範囲:
    0~50℃(結露なきこと)
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 精度:
    2~500g:±2g、500~2000g:±3g
  • 重量:
    230g
  • 計量安定時間:
    約2秒
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

EA715CB-17 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要用途はかり種類本体
ひょう量(g)2000最小表示(g)1
計量皿形状角皿乾電池対応有り
計量皿寸法D(mm)119計量皿寸法W(mm)118
オートパワーオフ約4分カラーホワイト
サイズ120(W)×165(D)×35(H)mm使用温度範囲10~40℃(結露なきこと)
使用範囲2~2000g保存温度範囲0~50℃(結露なきこと)
電源単3電池×2本(付属)精度2~500g:±2g、500~2000g:±3g
重量230g計量安定時間約2秒
JANコード4548745364439メーカーエー・アンド・デイ
メーカー型番UH-3303-W - -
型番
カラー
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715CB-17

ホワイト
4548745364439
UH-3303-W

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替ができます

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッドの型番EA715CB-17のページです。
型番EA715CB-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

    エスコ 電子はかり EA715CB

    エスコ 電子はかり EA715CB

      10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

      10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

        エスコ 電子はかり EA715AD

        エスコ 電子はかり EA715AD

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,400円 8,784円 12,209円 33,160円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
          主要用途 はかり はかり はかり はかり
          種類 本体 本体 本体 本体
          ひょう量(g) 2000 - 10000 -
          最小表示(g) 1 - 10 -
          計量皿形状 角皿 丸皿 角皿 -

          エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッドのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト