1/2000の高分解能。重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能。食品...
Loading...
1/2000の高分解能。
重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能。
食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に。
EA715CB-11Aで型番確定
エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11Bの型番EA715CB-11Aのページです。
型番EA715CB-11Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA715CB-12A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ひょう量 (g) | 最小表示 (g) | オーバー表示 | 使用温湿度 | 保存温湿度 | 表示 | 精度 | JANコード | メーカー型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,500円 ( 9,350円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10000 | 5 | - | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | -10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | - | ±20g | 4548745927603 | CS-10KS |