(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 電子はかり EA715CB

エスコ 電子はかり EA715CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,784円 ~ 10,726円
税込価格
9,662円 ~ 11,799円

計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ機能、...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    130
  • 機能:
    ホールド、オートパワーオフ、風袋引き
  • サイズ:
    130(W)×192(D)×51(H)mm
  • スパンドリフト:
    ±0.015%/℃ TYP(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -5~35℃、85%RH以下
  • 表示:
    7セグメントLCD(文字高13.5mm)
  • 表示書換回数:
    約5回/秒
  • 重量:
    530g(電池含む)
  • 電池寿命:
    約500時間(マンガン電池)、約1000時間(アルカリ電池)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
付属品
再現性(標準偏差)
直線性
電源
JANコード
メーカー型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
0.1
0.1
-
0.1g
±0.2g
単3電池×4本(別売)
4518340840386
HL-200i
本体のみ

1個

8,784( 9,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

2000
1
1
-
1g
±2g
単3電池×4本(別売)
4518340840393
HL-2000i
本体のみ

1個

8,784( 9,662円 )

1日目

200
0.1
0.1
ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書
0.1g
±0.2g
ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)
4548745931655
HL-200i-JAC
バリューセット

1個

10,726( 11,799円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作。
オートパワーオフ機能、風袋引き機能付き。
容器をのせた状態でゼロ表示可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 電子はかり EA715CB

エスコ 電子はかり EA715CB

    12kg( 10g) デジタルはかり

    12kg( 10g) デジタルはかり

      電子てんびん HLシリーズ

      電子てんびん HLシリーズ

        30kg( 20g) デジタルはかり

        30kg( 20g) デジタルはかり

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック JCSS校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

            コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

              ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

                エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

                  エスコ 電子天秤 EA715CA

                  エスコ 電子天秤 EA715CA

                    エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                    エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                      ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                      ゴールド測定用電子天びん FX-GDシリーズ

                        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                          メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エスコ エスコ エスコ エー・アンド・デイ エスコ
                          通常価格 8,784円 9,900円 9,700円 21,590円 22,926円 18,063円 7,070円 8,500円 54,540円 15,811円 49,188円 35,667円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   16日目   16日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~  
                          主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり 周辺機器 はかり - はかり はかり はかり
                          種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 本体
                          計量皿形状 丸皿 角皿 - 角皿 丸皿 丸皿 - 角皿 - 角皿 丸皿 角皿
                          乾電池対応 有り 有り - 有り 有り 有り - 有り - 有り 無し 有り
                          計量皿寸法(φ)(mm) 130 - - - 130 130 - - - - - -

                          エスコ 電子はかり EA715CBのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました