(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンションゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンションゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,787円 ~ 38,927円  特別価格 
税込価格
15,166円 ~ 42,820円  特別価格 

スプリングの力を利用して押力、引力、板ばねの復元力などを測定するゲージです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒形
  • 校正証明書:
  • 全長(mm):
    237~502

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(N)
最小目盛(cN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~1
2.5

1個

13,787( 15,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~3
7.6

1個

14,757( 16,233円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~5
12.7

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

0~20
51

1個

16,649円

16,479

( 18,127円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~30
76.5

1個

18,541( 20,395円 )

1日目

0~50
102

1個

18,900( 20,790円 )

1日目

0~100
204

1個

23,576( 25,934円 )

1日目

一部当日出荷可能

0~200
204

1個

38,927円

37,284

( 41,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングの力を利用して押力、引力、板ばねの復元力などを測定するゲージです。
【特長】
・引きばね、押しばねのテンション測定に最適です。
・垂直方向、水平方向のいずれでも測定できます(水平方向は誤差の補正が必要です)。
・垂直方向は上下逆でも測定できます(誤差の補正が必要です)。
【仕様】・最大秤量:1~200N
・最小表示:0.025~2N
※上記仕様は型番により異なる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンションゲージ

テンションゲージ

    ばね式はかり

    ばね式はかり

      ポケッタブルスケール ハンディミニ

      ポケッタブルスケール ハンディミニ

        高精度デジタル天秤(音叉振動式)

        高精度デジタル天秤(音叉振動式)

          メーカー エスコ エスコ タニタ イシダ
          通常価格 13,787円 3,500円 12,166円 101,749円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   5日目  
          商品タイプ 棒形 - - -
          校正証明書 - - -
          全長(mm) 237~502 - - -

          テンションゲージのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました