(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220x190x23mm 体組成計

220x190x23mm 体組成計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,970円
税込単価
4,367円

【商品仕様】・サイズ…220(W)×190(D)×23(H)mm・重量…900...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    136000
  • 最小表示(g):
    100
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • サイズ:
    220(W)×190(D)×23(H)mm
  • 登録人数:
    9人
  • 電源:
    単4乾電池3本(別売)
  • 重量:
    900g
  • 項目計測機能:
    体重:0~136kg(100g単位)、体脂肪率:5.0~65.0%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル:1~59レベル、体筋肉量:20.0~70.0%(0.1%単位)、骨量(0.1kg単位)、基礎代謝量:0~9999kcal(1kcal単位)
  • 材質:
    ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番:
    IMA-001

型番

EA715AH-41 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AH-41

1個

3,970( 4,367円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…220(W)×190(D)×23(H)mm
・重量…900g
・項目計測機能…体重:0~150kg(100g単位)、体脂肪率:5.0~65.0%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル:1~59レベル、体筋肉量:20.0~70.0%(0.1%単位)、骨量(0.1kg単位)、基礎代謝量:0~9999kcal(1kcal単位〉
・登録人数…9人
・最大計測…136kg(100g単位)
・電源…単4乾電池3本(別売)
・材質…ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
・薄型でコンパクトなボディの体組成計です。
・オートオフ機能で電源の切り忘れを防ぎます。
・JAN:4548745758771

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715AH-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220x190x23mm 体組成計の型番EA715AH-41のページです。
型番EA715AH-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220x190x23mm 体組成計

220x190x23mm 体組成計

    エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

    エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

      3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

      3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

        TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

        TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

          30kg( 20g) デジタルはかり

          30kg( 20g) デジタルはかり

            310g(0.1g) コンパクトスケール

            310g(0.1g) コンパクトスケール

              コンパクトスケール

              コンパクトスケール

                120g(0.01g) デジタルはかり

                120g(0.01g) デジタルはかり

                  ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

                  ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ 田中衡機工業所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,970円 2,400円 5,500円 56,250円 21,590円 12,297円 13,380円 18,333円 49,240円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                    主要用途 はかり はかり はかり 周辺機器 はかり - はかり はかり はかり
                    種類 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 本体
                    ひょう量(g) 136000 2000 3000 - 30000 - - 120(600ct/32匁) 200000
                    最小表示(g) 100 1 1 - 20 - - 0.01(0.05ct/0.005匁) -
                    計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - 角皿 - 角皿 丸皿 角皿

                    220x190x23mm 体組成計のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました