(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120g(0.01g) デジタルはかり

120g(0.01g) デジタルはかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,333円
税込単価
20,166円

【商品仕様】・秤量…120g/600ct/32匁・最小目盛…0.01g/0.0...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    120(600ct/32匁)
  • 最小表示(g):
    0.01(0.05ct/0.005匁)
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    70
  • 機能:
    風袋引き、オートパワーオフ(5分間)
  • サイズ:
    136(W)×150(D)×57.5(H)mm
  • スパンドリフト:
    ±50ppm/℃(5~35℃)
  • 使用温湿度:
    -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 再現性(標準偏差):
    0.01g
  • 表示:
    7セグメントLCD、文字高15mm(バックライト付)
  • 直線性:
    ±0.02g
  • 表示書換回数:
    約10回/秒
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)
  • 重量:
    500g(電池含まず)
  • 電池寿命:
    約500時間(20℃、アルカリ電池、バックライトオフ時)
  • 材質:
    本体・皿受け:ABS、計量皿・本体上側の金属部:SUS304、表示シート:ポリエステルフィルム、足コマ:ポリカーボネート
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    HT-120
  • 校正分銅:
    100g(出荷時設定)
  • 最大風袋引:
    120g

型番

EA715AD-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AD-1A

1個

18,333( 20,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・秤量…120g/600ct/32匁
・最小目盛…0.01g/0.05ct/0.005匁
・風袋引き・オートパワーオフ(5分間)
・電源…単3電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)
・載皿サイズ…直径70mm
・表示…7セグメントLCD文字高15mm(バックライト付)
・使用温湿度…-10/40℃、85%RH以下(結露なきこと)
・サイズ…136(W)×150(D)×57.5(H)mm
・重量…500g(電池含まず)
・ステンレス皿(SUS304)、収納ケース付
・グラムだけでなく、カラット、匁(真珠用)も計量が可能です。
・JAN:4518340288270

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715AD-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120g(0.01g) デジタルはかりの型番EA715AD-1Aのページです。
型番EA715AD-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120g(0.01g) デジタルはかり

120g(0.01g) デジタルはかり

    高精度・コンパクトスケール HT-120

    高精度・コンパクトスケール HT-120

      エスコ 電子はかり EA715CB

      エスコ 電子はかり EA715CB

        12kg( 10g) デジタルはかり

        12kg( 10g) デジタルはかり

          コンパクトスケール

          コンパクトスケール

            高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

            高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

              高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

              高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                    エスコ 電子はかり EA715AD

                    エスコ 電子はかり EA715AD

                      メーカー エスコ エー・アンド・デイ エスコ エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ エスコ
                      通常価格 18,333円 17,898円 8,784円 9,900円 13,380円 28,068円 35,849円 12,297円 31,097円 33,160円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 16日目   16日目   1日目   当日出荷可能 16日目   1日目~  
                      主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり
                      種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                      ひょう量(g) 120(600ct/32匁) 120(600ct,32mom) - 12000 - 120 120 - - -
                      最小表示(g) 0.01(0.05ct/0.005匁) 0.01 - 20(10~12kg) / 10(0~10kg) - 0.01 0.01 - - -
                      計量皿形状 丸皿 丸皿 丸皿 角皿 角皿 丸皿 丸皿 - 角皿 -

                      120g(0.01g) デジタルはかりのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました