(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿はかり

上皿はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,950円
税込価格
12,045円

平皿仕様で大きく見やすい目盛板のはかりです。検定品(取引・証明用に使用できます...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    217
  • 計量皿寸法W(mm):
    217
  • 天板材質:
    SUS430
  • 目盛板外径:
    200mm
  • 重量:
    2.8kg
  • メーカー:
    大和製衡(Yamato)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
サイズ
計量範囲
JANコード
メーカー型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
5
217(W)×274(D)×266(H)mm
50g~2kg
4548745896244
SD-2
検定品、平皿仕様

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

4000
10
-
100g~4kg
4518340065260
SD-4
-

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

8000
20
217(W)×274(D)×266(H)mm
200g~8kg
4548745897111
SD-8
検定品、平皿仕様

1個

10,950( 12,045円 )

2日目

一部当日出荷可能

12000
50
-
500g~12kg
4518340065253
SD-12
-

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

平皿仕様で大きく見やすい目盛板のはかりです。
検定品(取引・証明用に使用できます。)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿はかり

上皿はかり

    30kg(100g) 上皿はかり

    30kg(100g) 上皿はかり

      20kg(50g) 上皿はかり

      20kg(50g) 上皿はかり

        50kg(200g) 上皿はかり

        50kg(200g) 上皿はかり

          1.0kg( 5g) 上皿はかり

          1.0kg( 5g) 上皿はかり

            レタースケール 500g

            レタースケール 500g

              上皿はかり(取引証明用)

              上皿はかり(取引証明用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アスカ 大和製衡
                通常価格 10,950円 20,990円 14,460円 27,300円 11,650円 3,800円 8,400円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり -
                種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                計量皿寸法D(mm) 217 303 250 303 160 95 -
                計量皿寸法W(mm) 217 303 250 303 160 135 -

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました