(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20kg(50g) 上皿はかり

20kg(50g) 上皿はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,460円
税込単価
15,906円

【商品仕様】・載皿サイズ…250×250mm・目盛板外径…214mm・重量…3...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    20000
  • 最小表示(g):
    50
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    250
  • 計量皿寸法W(mm):
    250
  • 使用範囲:
    500g~20kg
  • 天板材質:
    鉄製
  • 目盛板外径:
    214mm
  • 重量:
    3.7kg
  • メーカー:
    大和製衡(Yamato)
  • メーカー型番:
    SD-20

型番

EA715AB-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AB-20

1個

14,460( 15,906円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・載皿サイズ…250×250mm
・目盛板外径…214mm
・重量…3.7kg
・使用範囲…500g/20kg
・最小目盛…50g
・JAN:4518340430518

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA715AB-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg(50g) 上皿はかりの型番EA715AB-20のページです。
型番EA715AB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20kg(50g) 上皿はかり

20kg(50g) 上皿はかり

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

      30kg(100g) 上皿はかり

      30kg(100g) 上皿はかり

        上皿はかり

        上皿はかり

          レタースケール 500g

          レタースケール 500g

            12kg( 10g) デジタルはかり

            12kg( 10g) デジタルはかり

              エスコ 電子はかり EA715CB

              エスコ 電子はかり EA715CB

                50kg(200g) 上皿はかり

                50kg(200g) 上皿はかり

                  250g(2.5g) レタースケール

                  250g(2.5g) レタースケール

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アスカ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 14,460円 11,650円 20,990円 10,950円 3,800円 9,900円 8,784円 27,300円 1,880円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                    種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    ひょう量(g) 20000 1000 30000 - 500 12000 - 50000 250
                    最小表示(g) 50 5 100 - 2.5 20(10~12kg) / 10(0~10kg) - 200 2.5
                    計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿

                    20kg(50g) 上皿はかりのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました