(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250g(2.5g) レタースケール

250g(2.5g) レタースケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【商品仕様】・秤量…250g・最小目盛…2.5g・調整方法…つまみ回転式・サイ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    250
  • 最小表示(g):
    2.5
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    70
  • 計量皿寸法W(mm):
    80
  • サイズ:
    80(W)×66(D)×115(H)mm
  • 調整方法:
    つまみ回転式
  • 重量:
    113g
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • メーカー:
    アスカ(Asmix)
  • メーカー型番:
    LS351

型番

EA715AA-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA715AA-1A

1個

1,880( 2,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・秤量…250g
・最小目盛…2.5g
・調整方法…つまみ回転式
・サイズ…80(W)×66(D)×115(H)mm
・載皿サイズ…80×70mm
・重量…113g
・材質…本体:ABS樹脂
・取引証明以外用
・新消費税率対応
・郵便料金表付
・JAN:4548745673012

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

EA715AA-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250g(2.5g) レタースケールの型番EA715AA-1Aのページです。
型番EA715AA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250g(2.5g) レタースケール

250g(2.5g) レタースケール

    エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

    エスコ デジタルホームはかり ホワイト・レッド

      レタースケール 500g

      レタースケール 500g

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

          エスコ 電子天秤 EA715CA

          エスコ 電子天秤 EA715CA

            エスコ 電子はかり EA715CB

            エスコ 電子はかり EA715CB

              コンパクトスケール

              コンパクトスケール

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                310g(0.1g) コンパクトスケール

                  20kg(50g) 上皿はかり

                  20kg(50g) 上皿はかり

                    30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                    30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                      エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                      エスコ 防水デジタルはかり EA715CH-7/8B

                        メーカー エスコ エスコ アスカ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,880円 2,400円 3,800円 12,209円 54,540円 8,784円 13,380円 12,297円 14,460円 17,486円 15,811円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        主要用途 はかり はかり はかり はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり
                        種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                        ひょう量(g) 250 2000 500 10000 - - - - 20000 30000 -
                        最小表示(g) 2.5 1 2.5 10 - - - - 50 50(20~30kg) / 20(0~20kg) -
                        計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 - 丸皿 角皿 - 角皿 角皿 角皿

                        250g(2.5g) レタースケールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました