(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転計(非接触型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転計(非接触型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,690円 26,421円
税込単価
30,459円 29,063円

【商品仕様】・電源…単4電池×2本・測定方法…非接触式・重量…43g・測定範囲...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    100~29999
  • サイズ:
    119×46×25mm
  • 電池寿命:
    約20時間(ディスプレイ、バックライトなし)
  • 測定距離:
    100~400mm
  • 付属品:
    ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、出荷検査書
  • 動作温度:
    0~+50℃
  • 分解能:
    0.1rpm(100.0~999.9rpm)、0.1rps(1.7~17.0rps)、1rpm(1000~30000rpm)、1rps(17.0~500.0rps)
  • 機能:
    最大・最小値
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 精度:
    測定値の±0.02%
  • 重量:
    85g(電池と保護キャップ含む)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 型番:
    05600460(testo460)
  • 適合規格:
    EC指令:89/336/EEC
  • 防水機能:
    IP40
  • センサ:
    光源:LED、受光素子:フォト・トランジスタ
  • 選択可能単位:
    rpm、rps
  • 計測間隔:
    0.5秒

型番

EA714N-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714N-15

1個

27,690円

26,421

( 29,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…単4電池×2本
・測定方法…非接触式
・重量…43g
・測定範囲…100/29,999rpm
・測定距離…100/400mm
・サイズ…119×46×25mm
・JAN:4518340807563

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転計(非接触型)の型番EA714N-15のページです。
型番EA714N-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転計(非接触型)

回転計(非接触型)

    デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

    デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

      デジタル回転計(非接触反射光方式)

      デジタル回転計(非接触反射光方式)

        ポケットライン 非接触式回転計 testo460

        ポケットライン 非接触式回転計 testo460

          デジタル回転計(接触・非接触両用)

          デジタル回転計(接触・非接触両用)

            テストー ポータブル非接触式回転計

            テストー ポータブル非接触式回転計

              デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

              デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                非接触回転計部品 RM-11

                非接触回転計部品 RM-11

                  小型振動計 3116シリーズ

                  小型振動計 3116シリーズ

                    非接触回転計 RM-2000

                    非接触回転計 RM-2000

                      デジタル回転計オプション

                      デジタル回転計オプション

                        デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                        デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                          デジタル回転計 EA714N-16

                          デジタル回転計 EA714N-16

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 三商 カスタム テストー エスコ アズワン アズワン アズワン カスタム エスコ エスコ
                            通常価格 27,690円 14,600円 19,500円 35,000円 17,600円 30,000円 37,806円 8,500円 168,000円 29,777円 1,408円 29,820円 45,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   8日目~   5日目   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 - 回転計 回転計 - - - - その他 回転計 回転計
                            回転計タイプ 非接触用 非接触用 非接触用 - - - - - - - - 接触・非接触両用 非接触用
                            測定範囲(rpm) 100~29999 10000~99999 10~100000 - - - - - - - - 6.0~99999.9 1~99999
                            サイズ 119×46×25mm 50×33×124mm 38×96×192(H)mm - - - 60(W)×50(D)×210(H)mm - - - - 58(W)×28(D)×122(H)mm 58(W)×20(D)×144(H)mm
                            電池寿命 約20時間(ディスプレイ、バックライトなし) - 連続35時間(アルカリ乾電池使用) - - - - - - - - 約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時) 約40時間

                            回転計(非接触型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました