(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト回転計(非接触式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト回転計(非接触式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,459円 15,091円
税込単価
17,005円 16,600円

【商品仕様】・測定方式…非接触式・測定範囲…100.0/99,999rpm・分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    100.0~99999
  • サイズ:
    本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm
  • サンプリング:
    2回/秒
  • 電池寿命:
    連続30時間(アルカリ電池使用)
  • 測定距離:
    100~400mm
  • 付属品:
    保護カバー、ストラップ、反射テープ(5枚入)
  • 使用温湿度:
    0~50℃、70%RH以下(結露なきこと)
  • 保存温湿度:
    -20~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください。)
  • 分解能:
    0.1rpm(100.0~19999.9rpm)、1rpm(その他の範囲)
  • 材質:
    樹脂
  • 機能:
    データホールド、最大・最小・平均値表示、バックライト、オートパワーオフ
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 精度:
    ±(0.02%rdg+1dgt)
  • 重量:
    115g(カバー、電池含む)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番:
    RM-01U

型番

EA714KA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714KA

1個

15,459円

15,091

( 16,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定方式…非接触式
・測定範囲…100.0/99,999rpm
・分解能…0.1rpm(100.0/19,999.9rpm)、1rpm(その他の範囲)
・精度…±(0.02%rdg+1dgt)
・測定距離…100/400mm
・サンプリング…2回/秒
・機能…データホールド、最大・最小・平均値表示、バックライト、オートパワーオフ
・使用温湿度…0/50℃、70%RH以下(結露なきこと)
・保存温湿度…‐20/60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください。)
・電源…単4電池×2本
・電池寿命…連続30時間(アルカリ電池使用)
・サイズ…本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm
・重量…115g(カバー、電池含む)
・材質…樹脂
・付属品…保護カバー、ストラップ、反射テープ
・コンパクトな手のひらサイズ
・JAN:4548745747126

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト回転計(非接触式)の型番EA714KAのページです。
型番EA714KAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト回転計(非接触式)

コンパクト回転計(非接触式)

    SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

    SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

      SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

      SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

        SDカード付圧力計 PS-9303SD

          振動計 VB-8201HA

          振動計 VB-8201HA

            VB-8206SD データロガー振動計

            VB-8206SD データロガー振動計

              デジタル振動計 VB-8201HA

              デジタル振動計 VB-8201HA

                パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                    パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                    パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                      デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                      デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                        デジタル回転計 EA714N-16

                        デジタル回転計 EA714N-16

                          デジタル回転計(非接触反射光方式)

                          デジタル回転計(非接触反射光方式)

                            メーカー エスコ マザーツール マザーツール 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール 追浜工業(株) エスコ 追浜工業(株) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 15,459円 66,072円 100,000円 42,602円 75,028円 80,721円 37,917円 13,703円 37,806円 15,950円 57,590円 45,000円 19,500円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   1日目   6日目   1日目   5日目   4日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 回転計 振動計 振動計 - 振動計 - 振動計 回転計 - 回転計 回転計 回転計 回転計
                            回転計タイプ 非接触用 - 接触用 - - - - 接触・非接触両用 - 接触・非接触両用 接触・非接触両用 非接触用 非接触用
                            測定範囲(rpm) 100.0~99999 - - - - - - 100~19980 - 100~19980 1~99999(非接触)、0.1~19999(接触) 1~99999 10~100000
                            サイズ 本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm - - - - - - - 60(W)×50(D)×210(H)mm - 60(W)×28(D)×175(H)mm 58(W)×20(D)×144(H)mm 38×96×192(H)mm
                            サンプリング 2回/秒 - - - - - - - - - - - 1秒(60rpm以上)、1秒以上(10~60rpm)

                            コンパクト回転計(非接触式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました