(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円 14,442円
税込単価
16,060円 15,886円

【商品仕様】・分解能…0.001/0.01/0.1rpm(自動レンジ切替)・精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    10000~99999
  • 測定方式:
    非接触式、LEDビーム
  • サイズ:
    50×33×124mm
  • 測定距離:
    50~300mm
  • 使用温度:
    0~50℃
  • 分解能:
    0.001/0.01/0.1rpm(自動レンジ切替)
  • 電源:
    9V電池×1個
  • 精度:
    0.04%±2dgt
  • 重量:
    100g
  • メーカー:
    FUSO
  • 型番:
    FUSO-8000

型番

EA714AD-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714AD-3

1個

14,600円

14,442

( 15,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・分解能…0.001/0.01/0.1rpm(自動レンジ切替)
・精度…0.04%±2dgt
・使用温度…0/50℃
・測定距離…50/300mm
・電源…9V電池×1個
・サイズ…50×33×124mm
・重量…100g
・測定方式…非接触式、LEDビーム
・測定範囲…10.000/99,999rpm
・JAN:4548745017656

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3の型番EA714AD-3のページです。
型番EA714AD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

    回転計(非接触型)

    回転計(非接触型)

      ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

      ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

        デジタル回転計(非接触反射光方式)

        デジタル回転計(非接触反射光方式)

          デジタル回転計(クォーツ式)

          デジタル回転計(クォーツ式)

            デジタル振動計 EA706XA-2

            デジタル振動計 EA706XA-2

              膜厚計 アルティメットシリーズ

              膜厚計 アルティメットシリーズ

                30-300000fpm LEDストロボスコープ

                30-300000fpm LEDストロボスコープ

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                    デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                    デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                          VB-8206SD データロガー振動計

                          VB-8206SD データロガー振動計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) 追浜工業(株) アズワン
                            通常価格 14,600円 27,690円 48,910円 19,500円 20,820円 63,240円 22,405円 148,850円 37,806円 29,820円 58,458円 13,703円 80,721円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 振動計 回転計 回転計 振動計 - - - 回転計 振動計 回転計 -
                            回転計タイプ 非接触用 非接触用 - 非接触用 接触・非接触両用 - - - - 接触・非接触両用 - 接触・非接触両用 -
                            測定範囲(rpm) 10000~99999 100~29999 - 10~100000 - - - - - 6.0~99999.9 - 100~19980 -
                            測定方式 非接触式、LEDビーム - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 50×33×124mm 119×46×25mm 40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:Φ9×30mm) 38×96×192(H)mm 51(W)×32(D)×165(H)mm 78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部Φ16×29mm) - 191×82×60mm 60(W)×50(D)×210(H)mm 58(W)×28(D)×122(H)mm - - -

                            デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました