(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計(非接触反射光方式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル回転計(非接触反射光方式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【商品仕様】・測定範囲…10/100,000rpm・精度…±0.05%±1dg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    10~100000
  • サイズ:
    38×96×192(H)mm
  • サンプリング:
    1秒(60rpm以上)、1秒以上(10~60rpm)
  • 電池寿命:
    連続35時間(アルカリ乾電池使用)
  • 表示:
    5桁16mmLCD(ファンクション表示付き)
  • 測定距離:
    50~150mm(最大300mm)
  • 付属品:
    キャリングケース、取扱説明書、反射テープ
  • 分解能:
    0.1rpm(10~9999.9rpm)、1rpm(10000~99999rpm)、10rpm(100000rpm以上)
  • 機能:
    メモリ最大値、メモリ最小値
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 精度:
    ±0.05%±1dgt(12000~30000rpm)
  • 重量:
    約300g(電池含む)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 型番:
    AD-5172
  • タイムベース:
    12MHz
  • 動作環境:
    0~50℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 保存環境:
    -20~60℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • データホールド機能:
    データホールド時測定停止
  • 測定レンジ選択:
    自動
  • ローバッテリ表示:
    赤色LED点灯

型番

EA714AD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714AD-1

1個

19,500( 21,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…10/100,000rpm
・精度…±0.05%±1dgt(12,000/30,000rpm)
・分解能…0.1rpm(10/9,999.9rpm)、1.0rpm(10,000/99,999rpm)、10rpm(100,000rpm以上)
・測定距離…50/150mm(最大300mm)
・電源…単3電池×4本
・サイズ…38×96×192(H)mm
・重量…300g
・最高最低メモリ機能
・データホールド機能
・非接触式光センサ
・JAN:4518340878686

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(非接触反射光方式)の型番EA714AD-1のページです。
型番EA714AD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル回転計(非接触反射光方式)

デジタル回転計(非接触反射光方式)

    回転計(非接触型)

    回転計(非接触型)

      デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

      デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

        ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

        ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

          デジタル振動計 EA706XA-2

          デジタル振動計 EA706XA-2

            30-300000fpm LEDストロボスコープ

            30-300000fpm LEDストロボスコープ

              膜厚計 アルティメットシリーズ

              膜厚計 アルティメットシリーズ

                デジタル回転計(クォーツ式)

                デジタル回転計(クォーツ式)

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                  デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                    デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                    デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                      コンパクト回転計(非接触式)

                      コンパクト回転計(非接触式)

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                        パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                          VB-8206SD データロガー振動計

                          VB-8206SD データロガー振動計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 追浜工業(株) アズワン
                            通常価格 19,500円 27,690円 14,600円 48,910円 63,240円 148,850円 22,405円 20,820円 37,806円 29,820円 15,459円 13,703円 80,721円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 振動計 振動計 - - 回転計 - 回転計 回転計 回転計 -
                            回転計タイプ 非接触用 非接触用 非接触用 - - - - 接触・非接触両用 - 接触・非接触両用 非接触用 接触・非接触両用 -
                            測定範囲(rpm) 10~100000 100~29999 10000~99999 - - - - - - 6.0~99999.9 100.0~99999 100~19980 -
                            サイズ 38×96×192(H)mm 119×46×25mm 50×33×124mm 40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:Φ9×30mm) 78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部Φ16×29mm) 191×82×60mm - 51(W)×32(D)×165(H)mm 60(W)×50(D)×210(H)mm 58(W)×28(D)×122(H)mm 本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm - -
                            サンプリング 1秒(60rpm以上)、1秒以上(10~60rpm) - - - - - - - - 1~10秒 2回/秒 - -

                            デジタル回転計(非接触反射光方式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました