(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル照度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル照度計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,840円 65,019円
税込単価
75,724円 71,521円

【商品仕様】・LED照明の測定に対応・測定範囲…20.00/200.0/2,0...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0.
  • D/A出力:
    出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力)出力確度:±1%rdg.±5mV(表示カウントに対して)
  • 分解能:
    0.01/0.1/1/10/100lx
  • サイズ:
    78(W)×39(D)×170(H)mm
  • 測定範囲:
    20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx
  • 機能:
    タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
  • 防塵・防水性:
    IP40
  • 測定レンジ切替:
    オート/マニュアル
  • 応答時間:
    オートレンジ:5秒以内マニュアルレンジ:2秒以内
  • 重量:
    310g(電池含む)
  • 測定精度:
    ±2%rdg
  • 確度保証温湿度範囲:
    21℃~27℃,75%rh以下
  • 連続使用時間:
    300時間
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)

型番

EA712AH-1A 解除

Loading...

製品仕様

型番付属品サイズ機能
EA712AH-1A取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0.78(W)×39(D)×170(H)mmタイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712AH-1A

1個

68,840円

65,019

( 71,521円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・LED照明の測定に対応
・測定範囲…20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx
・分解能…0.01/0.1/1/10/100lx
・測定精度…±2%rdg
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…78(W)×39(D)×170(H)mm
・重量…310g(電池含む)
・機能…タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
・防塵・防水性…IP40
・携帯ケース、ストラップ、USBケーブル、CD-R付
・高信頼性の照度測定器JISAA級に準拠
・非常灯や誘導灯などの低照度から高照度
(200,000lx)まで広くカバー
・本体とセンサの分離測定可能
・内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上
・影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
・JAN:4518340930087

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計の型番EA712AH-1Aのページです。
型番EA712AH-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル照度計

デジタル照度計

    データロガー風速計

    データロガー風速計

      データロガー照度・温度計

      データロガー照度・温度計

        デジタル風速計(風速・温度)

        デジタル風速計(風速・温度)

          ベーン式風速計

          ベーン式風速計

            ガウスメーター

            ガウスメーター

              テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

              テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

                デジタル水分計(木材用) MS-7001

                デジタル水分計(木材用) MS-7001

                  メーカー エスコ エスコ エスコ カスタム エスコ エスコ エスコ マザーツール
                  通常価格 68,840円 55,282円 24,756円 56,329円 23,400円 95,150円 49,240円 17,250円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                  付属品 取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0. 風温センサー、収納ケース 照度センサー、ソフトケース - - - マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース -
                  D/A出力 出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力)出力確度:±1%rdg.±5mV(表示カウントに対して) - - - - - - -
                  分解能 0.01/0.1/1/10/100lx - - - 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 0.1/mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~+19.99μT)、0.1μT(-20μT以下、+20μT以上) 0.01/0.1mT、0.1/1G -
                  サイズ 78(W)×39(D)×170(H)mm 本体:68(W)×45(D)×180(H)mm、センサー:φ12×250~950mm 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサー:58(W)×88.5(H)mm - 133×46×25mm 68(W)×42(D)×173(H)mm、センサープローブ:29(W)×17(D)×177(L)mm 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm -
                  測定範囲 20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx - - - 風速:0.4~20m/s、温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH -3000~3000mG、-300~300μT - -

                  デジタル照度計のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました