(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブルテスター EA712AF-14

LANケーブルテスター EA712AF-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,100円
税込単価
58,410円

【商品仕様】・断線箇所までわかるLANケーブルテスター・測定可能ケーブル…ツイ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ケーブルテスタ
  • 寸法(mm):
    85×33×130
  • 本体質量(g):
    160
  • ケーブル長測定:
    2~300m測定確度:±4%rdg. ±1m、表示分解能:0.1m
  • 機能:
    ワイヤマップ測定、ディレクション測定
  • 測定可能ケーブル:
    ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
  • 測定可能コネクタ:
    RJ-45コネクタ
  • 連続使用時間:
    50時間(1分間に1回測定)
  • メーカー型番:
    3665
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 付属品:
    ターミネータ×1、携帯用ケース ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2、取扱説明書 ×1

型番

EA712AF-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712AF-14

1個

53,100( 58,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・断線箇所までわかるLANケーブルテスター
・測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
・ケーブル長測定…2/300m
・測定可能コネクタ…RJ-45コネクタ
・機能…ワイヤマップ測定、ディレクション測定
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…85(W)×33(D)×130(H)mm
・重量…160g
・JAN:4548745909425

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA712AF-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスター EA712AF-14の型番EA712AF-14のページです。
型番EA712AF-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブルテスター EA712AF-14

LANケーブルテスター EA712AF-14

    デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

    デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

      デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

      デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

        デジタルマルチメーター 高性能タイプ

        デジタルマルチメーター 高性能タイプ

          ラインセパレータ(クランプアダプタ)

          ラインセパレータ(クランプアダプタ)

            デジタルマルチメーター ケース一体型

            デジタルマルチメーター ケース一体型

              [微小電流] デジタルクランプメーター

              [微小電流] デジタルクランプメーター

                LCRメーター LCR700 本体/オプション

                LCRメーター LCR700 本体/オプション

                  デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                  デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                    クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                    クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                      電磁波測定器

                      電磁波測定器

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 53,100円 10,800円 43,463円 3,800円 3,400円 6,990円 69,102円 1,700円 10,889円 27,149円 29,610円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                        商品区分 ケーブルテスタ - - - - - - - - - -
                        寸法(mm) 85×33×130 - - - - - - - - - -
                        本体質量(g) 160 - - - - - - - - - -
                        ケーブル長測定 2~300m測定確度:±4%rdg. ±1m、表示分解能:0.1m - - - - - - - - - -
                        機能 ワイヤマップ測定、ディレクション測定 - - - - - - - - - -

                        LANケーブルテスター EA712AF-14のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました