(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブルテスター EA712AF-10

LANケーブルテスター EA712AF-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,100円
税込単価
14,410円

【商品仕様】・測定範囲…ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ケーブルテスタ
  • 寸法(mm):
    36×141×24
  • 本体質量(g):
    55
  • 電源:
    006P×1
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

EA712AF-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712AF-10

1個

13,100( 14,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)
・すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。
・両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
・1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
・サイズ…36(W)×141(D)×24(H)mm
・電源…9V電池×1個
・JAN:4548745223170

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番電源ケーブル長寸法
EA712AF-109V電池×1個0.5m~100mまで(一部90mまで)36(W)×141(D)×24(H)mm

EA712AF-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスター EA712AF-10の型番EA712AF-10のページです。
型番EA712AF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブルテスター EA712AF-10

LANケーブルテスター EA712AF-10

    AC40- 600V AC検電器

    AC40- 600V AC検電器

      AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

      AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

        ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

        ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

          クランプメーター(デジタル・周波数測定)

          クランプメーター(デジタル・周波数測定)

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

              24-1000V ACポケット検電器

              24-1000V ACポケット検電器

                圧着端子セット PAシリーズ

                圧着端子セット PAシリーズ

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                    データロガー用データ収集器 EA742H-1

                    データロガー用データ収集器 EA742H-1

                      AC50-600V ACポケット検電器

                      AC50-600V ACポケット検電器

                        検相器(活線,検電チェック)

                        検相器(活線,検電チェック)

                          デジタル・マルチメーター Fluke175

                          デジタル・マルチメーター Fluke175

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 13,100円 5,610円 5,500円 2,160円 11,498円 4,800円 2,710円 1,350円 41,100円 9,600円 4,160円 9,200円 38,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   61日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   61日目  
                            商品区分 ケーブルテスタ - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 36×141×24 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 55 - - - - - - - - - - - -
                            電源 006P×1 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 テスト用電池 - - - - - - - - - - - -

                            LANケーブルテスター EA712AF-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました