(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相器

検相器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,340円
税込単価
9,174円

【商品仕様】・使用電圧範囲…3相AC100~500V・使用周波数範囲…45~7...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    100~500
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 使用温度範囲:
    0~40℃湿度80%以下
  • 使用周波数範囲:
    45Hz~70Hz
  • メーカー:
    三和電気計器
  • 型番:
    KS1
  • 重量:
    約212g(テストリード含)
  • 使用許容時間:
    AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分
  • 付属品:
    携帯ケース、取扱説明書

型番

EA711TA-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA711TA-1

1個

8,340( 9,174円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧範囲…3相AC100~500V
・使用周波数範囲…45~70Hz
・順相、逆相、欠相をLED表示
・使用温度範囲…0~40℃
・サイズ…本体:78×32.5×102mm
・テストリード:約60cm(赤・白・青)
・重量…約212g(テストリード含)
・ケース付
・JAN:4518340807617

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA711TA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器の型番EA711TA-1のページです。
型番EA711TA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検相器

検相器

    三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

    三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

      デジタルクランプメーター EA708AD-4

      デジタルクランプメーター EA708AD-4

        ミニクランプメーター(デジタル)

        ミニクランプメーター(デジタル)

          デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

          デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

            デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

            デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

              [EA708D-20用]テストリード

              [EA708D-20用]テストリード

                [Ior] リークテスター

                [Ior] リークテスター

                  AC/DCクランプメーターM290RMS

                  AC/DCクランプメーターM290RMS

                    デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                    デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                      ポケットマルチメータ MCD008

                      ポケットマルチメータ MCD008

                        高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

                        高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)

                          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

                          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ 日置電機
                            通常価格 8,340円 3,300円 10,541円 11,419円 15,289円 21,935円 1,900円 169,880円 32,833円 33,051円 5,586円 12,510円 30,127円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   8日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品区分 検相器 - - - - - - - - - - - 検相器
                            測定範囲:交流電圧(V) 100~500 - - - - - - - - - - - 70~1000
                            検出方式 接触式 - - - - - - - - - - - 非接触式
                            感度調節機能 なし - - - - - - - - - - - なし
                            電池残量チェック機能 なし - - - - - - - - - - - あり

                            検相器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            三相電源の方向確認
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/01
                            三相電源の方向確認に使用しました。
                            使い勝手は難しくは無いのですが、ワニ口クリップが少し大きいので、大元の電源から渡らせた小さな端子台だと測定しにくいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました