(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相器(活線,検電チェック)

検相器(活線,検電チェック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【商品仕様】・使用電圧範囲…AC100/1000V・使用周波数範囲…45/65...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    100~1000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 使用温湿度:
    -10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 機能:
    活線チェック、検電チェック
  • 電池寿命:
    約150時間(アルカリ電池使用時)
  • 保存温湿度:
    -20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
  • 検相表示:
    (電子音鳴動後):正相(緑点灯)、逆相(赤点灯)、同相(赤点滅)、エラー(緑赤交互点滅)
  • 使用周波数範囲:
    45Hz~65Hz
  • メーカー:
    カスタム
  • 型番:
    VP-01U
  • サイズ:
    21(W)×26(D)×153(H)mm
  • 重量:
    約50g(電池含む)
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

型番

EA711-60 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分検相器測定範囲:交流電圧(V)100~1000
検出方式非接触式感度調節機能なし
電池残量チェック機能なしオートパワーオフ機能なし
LEDライト機能なし電源単4電池×2本(付属)
使用温湿度-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)機能活線チェック、検電チェック
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)保存温湿度-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
検相表示(電子音鳴動後):正相(緑点灯)、逆相(赤点灯)、同相(赤点滅)、エラー(緑赤交互点滅)使用周波数範囲45Hz~65Hz
メーカーカスタム型番VP-01U
サイズ21(W)×26(D)×153(H)mm重量約50g(電池含む)
付属品取扱説明書、テスト用電池 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA711-60

1個

9,200( 10,120円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧範囲…AC100/1000V
・使用周波数範囲…45/65Hz
・検相表示…(電子音鳴動後):
正相(緑点灯)、
逆相(赤点灯)、
同相(赤点滅)、
エラー(緑赤交互点滅)
・機能…活線チェック、検電チェック
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…21(W)×26(D)×153(H)mm
・重量…50g
・太・細の配線でも検相可、軽量ボディでポケット・ベルトに収納できます。
・JAN:4548745232820

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器(活線,検電チェック)の型番EA711-60のページです。
型番EA711-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検相器(活線,検電チェック)

検相器(活線,検電チェック)

    100-240V AC検電器

    100-240V AC検電器

      AC60-7000V 検電器

      AC60-7000V 検電器

        AC80-7000V 検電器

        AC80-7000V 検電器

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

            テストリード棒(ヒューズ入り)

            テストリード棒(ヒューズ入り)

              24-1000V ACポケット検電器

              24-1000V ACポケット検電器

                交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

                交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

                  AC・DC5-1000V 検電器

                  AC・DC5-1000V 検電器

                    テストリード棒 10A対応

                    テストリード棒 10A対応

                      AC50-600V 検電器

                      AC50-600V 検電器

                        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                          圧着端子セット PAシリーズ

                          圧着端子セット PAシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 9,200円 850円 18,550円 19,990円 2,000円 5,000円 2,710円 3,300円 4,200円 1,400円 3,710円 5,500円 1,350円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品区分 検相器 検電器 検電器 検電器 - - 検電器 - 検電器 - 検電器 検電器 -
                            測定範囲:交流電圧(V) 100~1000 100~240 60~7000 80~7000 - - 24~1000 - - - 50~600 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時) -
                            検出方式 非接触式 接触式 非接触式 非接触式 - - 非接触式 - - - 接触式 接触式 -
                            感度調節機能 なし なし あり なし - - あり - あり - あり なし -
                            電池残量チェック機能 なし なし あり あり - - なし - あり - あり なし -

                            検相器(活線,検電チェック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト