(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相器 非接触式 スリムタイプ

検相器 非接触式 スリムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,570円
税込単価
25,927円

【商品仕様】・スリムタイプ・IV・HIV電線:2/100mm2、CV電線:2/...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    70~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単3マンガン電池×2本(付属)
  • オートパワーオフ:
    電源投入後, 約15分経過後に電源OFF
  • ケーブル長:
    0.7m
  • 使用電圧範囲:
    三相AC70~600V
  • 連続使用時間:
    70時間
  • 検相表示:
    (正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
  • 使用周波数範囲:
    45~66Hz
  • 電池チェック:
    電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
  • メーカー:
    日置電機
  • 型番:
    PD3129
  • サイズ:
    70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)
  • 重量:
    200g
  • 付属品:
    携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本

型番

EA711-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA711-1A

1個

23,570( 25,927円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スリムタイプ
・IV・HIV電線:2/100mm2、
CV電線:2/60mm2対応
・非接触式。被覆電線の上から検相
・静電誘導式
・使用電圧範囲…三相AC70/600V
・検相表示…(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、
ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯
(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、
ブザー連続音(ピー)
・使用周波数範囲…45/66Hz
・活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ機能
・電源…単3マンガン電池×2本(付属)
・サイズ…70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)
・ケーブル長…0.7m
・重量…200g
・付属品…携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
・JAN:4548745506525

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA711-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器 非接触式 スリムタイプの型番EA711-1Aのページです。
型番EA711-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検相器 非接触式 スリムタイプ

検相器 非接触式 スリムタイプ

    検相器 非接触式 ワイドタイプ

    検相器 非接触式 ワイドタイプ

      検相・検電器

      検相・検電器

        検相器(活線,検電チェック)

        検相器(活線,検電チェック)

          検電器 DX-04

          検電器 DX-04

            三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

            三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

              AC・DC50-600V 検電器

              AC・DC50-600V 検電器

                HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

                HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

                  検相器

                  検相器

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                    デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                      24-1000V ACポケット検電器

                      24-1000V ACポケット検電器

                        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ 日置電機 エスコ アズワン エスコ マザーツール 日置電機
                            通常価格 23,570円 26,890円 9,200円 9,200円 5,000円 3,300円 7,700円 30,127円 8,340円 16,800円 2,710円 2,200円 26,303円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   9日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 12日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検相器 検相器 検相器 検相器 検電器 - 検電器 検相器 検相器 - 検電器 検電器 検相器
                            測定範囲:交流電圧(V) 70~600 70~1000 100~1000 100~1000 80~600 - 50~600 70~1000 100~500 - 24~1000 50~600 70~600
                            検出方式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - 接触式 非接触式 接触式 - 非接触式 非接触式 非接触式
                            感度調節機能 なし なし なし なし あり - あり なし なし - あり あり なし
                            電池残量チェック機能 あり あり あり なし あり - あり あり なし - なし なし あり

                            検相器 非接触式 スリムタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました