(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地抵抗計 EA710C-1

接地抵抗計 EA710C-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,455円 31,116円
税込単価
37,901円 34,228円

【商品仕様】・測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)…0/10/0/100/0/100...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~1000
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~30
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • 動作方式:
    定電流方式(3電極または2電極法)
  • 確度:
    ×1レンジ:最大目盛値の±5%、×10・×100レンジ:最大目盛値の±2.5%
  • 機能:
    補助接地電極抵抗の過大警告LED付
  • 測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):
    0~10/0~100/0~1000
  • メーカー型番:
    PDR302
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 寸法(mm):
    118(W)×55(D)×175(H)
  • 本体質量(g):
    約500
  • 付属品:
    テストリード(黒約5m、青約10m、赤約20m)、クリップアダプタ、接地棒、携帯ケース、収納バッグ、取扱説明書

型番

EA710C-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA710C-1

1個

34,455円

31,116

( 34,228円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)…
0/10/0/100/0/1000Ω
・確度…×1レンジ:最大目盛値の±5%、
×10・×100レンジ:最大目盛値の±2.5%
・地電圧…0/30V
・動作方式…定電流方式(3電極または2電極法)
・機能…補助接地電極抵抗の過大警告LED付
・電源…R6P(単3形)×6個(付属)
・サイズ…118(W)×55(D)×175(H)mm
・重量…約500g
・付属品…
測定用コード(赤20m、青20m、黒5m各1本)
/リード線巻枠付、
アリゲータクリップ(赤・黒・青3個セット)、
接地棒2本セット、本体収納ソフトケース、
収納バック
・特徴…
・指示回路は、位相検波方式の採用により外部
ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い
測定が可能
・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを
押すだけでスピーディに測定
・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示
誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0/30V)
ができる専用レンジ付
・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより
無駄な電池の消費を防止
・JAN:4548745053197

カタログ

 

EA710C-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地抵抗計 EA710C-1の型番EA710C-1のページです。
型番EA710C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接地抵抗計 EA710C-1

接地抵抗計 EA710C-1

    デジタル抵抗計 RM3548

    デジタル抵抗計 RM3548

      メモリハイコーダ

      メモリハイコーダ

        圧着端子セット PAシリーズ

        圧着端子セット PAシリーズ

          テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

          テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

            アナログ絶縁・接地抵抗計

            アナログ絶縁・接地抵抗計

              910mm テストリード

              910mm テストリード

                直流信号発生器

                直流信号発生器

                  クリップアダプター ワニ口クリップ

                  クリップアダプター ワニ口クリップ

                    アナログマルチテスター(キットテスター)

                    アナログマルチテスター(キットテスター)

                      データロガー用データ収集器 EA742H-1

                      データロガー用データ収集器 EA742H-1

                        AC80-7000V 検電器

                        AC80-7000V 検電器

                          デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

                          デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 34,455円 143,030円 192,410円 1,350円 3,440円 56,990円 1,520円 143,030円 1,700円 7,255円 9,600円 19,990円 30,800円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            測定項目 接地抵抗 - - - - - - - - - - - -
                            最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~1000 - - - - - - - - - - - -
                            最大測定範囲:交流電圧 0~30 - - - - - - - - - - - -

                            接地抵抗計 EA710C-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました