(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,880円
税込単価
26,268円

【商品仕様】・定格電圧…DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)・第...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 1000
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×6本(付属)
  • 機能:
    電源切り忘れ防止機能、最後の測定値を測定後も自動ホールド、ディスチャージ(放電)機能、活線警告機能
  • 直流・交流電圧:
    600V(自動判別)
  • 測定確度:
    第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt)
  • 絶縁抵抗:
    4M/40M/400M/4000MΩ
  • 第1有効測定範囲:
    0.5~20.0MΩ/1.000~500MΩ/2.000~1000MΩ
  • 第2有効測定範囲:
    0~0.49MΩ、20.01~4000MΩ/0~0.999MΩ、501~4000MΩ/0~1999MΩ/1001~4000MΩ
  • メーカー型番:
    MG1000
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 導通:
    4000Ω
  • 安全規格:
    IEC 61010 CAT.III 600V
  • 内蔵ヒューズ:
    0.5A/600V IR20kAΦ6.3×32mm
  • 抵抗(Ω):
    40Ω(短絡電流200mA以下)
  • 活線状態チェック:
    30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯
  • 寸法(mm):
    142×57×170
  • 本体質量(g):
    600
  • 付属品:
    テストリード(EA709S-2:全長約1.2m/ピン先20mm)、ストラップ、ボディカバー(本体と一体構造)、取扱説明書

型番

EA709D-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA709D-14

1個

23,880( 26,268円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電圧…DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)
・第1有効測定範囲…0.5/20.0MΩ/1.000/500MΩ/2.000/1000MΩ
・直流交流電…600V(自動判別)
・電源…単3電池×6本(付属)
・第2有効測定範囲…0/0.49MΩ、20.01/4000MΩ/0/0.999MΩ、501/4000MΩ/0/1,999MΩ/1001/4000MΩ
・測定確度…第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、
第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt)
・サイズ…142(W)×57(D)×170(H)mm
・重量…600g
・テストリード付
・JAN:4518340643475

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA709D-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14の型番EA709D-14のページです。
型番EA709D-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

      カード型デジタルマルチメーター KU-1133

      カード型デジタルマルチメーター KU-1133

        アナログマルチテスター 薄型

        アナログマルチテスター 薄型

          クランプ付デジタルマルチメーター 46591

          クランプ付デジタルマルチメーター 46591

            ケース一体型 デジタルマルチメーター

            ケース一体型 デジタルマルチメーター

              カスタム アナログ絶縁抵抗計

              カスタム アナログ絶縁抵抗計

                スマートマルチテスタ

                スマートマルチテスタ

                  カード型 デジタルマルチメーター SK-6500

                  カード型 デジタルマルチメーター SK-6500

                    複合型ポケットテスター(ケース付)

                    複合型ポケットテスター(ケース付)

                      エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                      エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                        絶縁抵抗計 PDM5219S

                        絶縁抵抗計 PDM5219S

                          デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                          デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                            メーカー エスコ エスコ カイセ エスコ シグネット カイセ カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ エスコ エスコ 三和電気計器 エスコ
                            通常価格 23,880円 26,530円 5,496円 4,500円 19,600円 5,852円 23,614円 11,915円 5,278円 15,669円 4,500円 19,757円 14,170円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 本体 - - - - 本体 - - - - 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - アナログ - - - - アナログ -
                            レンジ数 3 3 - - - - 3 - - - - - -
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 - - - - - - - - - 250 / 500 / 125 -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0~4000 0~4000 - - - - - - - - - 0~100 -

                            デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました