(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁・接地抵抗計

アナログ絶縁・接地抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,990円 55,895円
税込単価
62,689円 61,485円

【商品仕様】・・定格電圧(DCV):125/250/500V・定格抵抗:100...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.01~100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • メーカー型番:
    IR4082-11
  • 防水性能:
    IP40
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 寸法(mm):
    152×40×92
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付きリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

EA709BH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA709BH

1個

56,990円

55,895

( 61,485円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<絶縁抵抗測定>
・定格電圧(DCV):125/250/500V
・定格抵抗:100MΩ
・第一有効測定範囲:0.1/50MΩ(±5%rdg.)
・第ニ有効測定範囲:0.01/0.1MΩ未満
50を超え/100MΩ(±10%rdg.)
<接地抵抗測定>
測定レンジ:(×1):2/110Ω、±3Ω
(×10):20/1100Ω、±30Ω
・接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化!
・戸建・集合住宅、家庭用太陽光発電の竣工検査・保守点検に
・交流電圧:0/600V
・交流精度:最大表示値の±5%
・機能:オートパワーセーブ
・電源:単3電池×4本(付属)
・サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm
・重量・・・420g
・JAN:4548745909395

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA709BHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁・接地抵抗計の型番EA709BHのページです。
型番EA709BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁・接地抵抗計

アナログ絶縁・接地抵抗計

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

          デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

          デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

            直流信号発生器

            直流信号発生器

              [Ior] リークテスター

              [Ior] リークテスター

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                  絶縁抵抗計 レンジ

                  絶縁抵抗計 レンジ

                    デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                    デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                      アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                      アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 共立電気計器 カイセ 共立電気計器
                            通常価格 56,990円 41,890円 43,000円 23,880円 26,530円 143,030円 169,880円 36,615円 26,095円 43,463円 24,267円 52,303円 42,544円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   10日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル - - アナログ アナログ デジタル アナログ - アナログ
                            レンジ数 3 4 3 3 3 - - 3 - 2 1 - 3
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 - - 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 - - 250 / 500 / 1000 - 500 / 15 - - -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.01~100 - - 0~4000 0~4000 - - 0.1~2000 - 0~200 - - -

                            アナログ絶縁・接地抵抗計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました