(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,000円  特別価格 
税込価格
47,300円  特別価格 

【特長】・LED照明メーター、LEDライト付きテストリードで暗所の作業効率アッ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    3
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 機能:
    電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止、バックライト
  • 精度:
    フルスケールの±5%
  • 測定可能回数:
    1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
  • 適合規格:
    JIS C1302:2018
  • 防水性能:
    IP40
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 寸法(mm):
    152×40×92
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付きリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
交流電圧測定
JANコード
定格抵抗
連続使用時間
絶縁抵抗
第1有効測定範囲
過負荷保護
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25 ~ 125
0.005~20
0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%/入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
4548745364217
20MΩ
20時間(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ(確度:指示値の±5%)
表示値の±5% 0.02MΩ~10MΩ/表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ
AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
IR4030-11

1個

43,000円

38,446

( 42,291円 )

2日目

125 ~ 500
0.01~100
0~600V(50~60Hz)、最大表示値の±5%/入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
4548745364231
100MΩ
20時間(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ(確度:指示値の±5%)
表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ
AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
IR4032-11

1個

43,000( 47,300円 )

1日目

250 ~ 1000
0.01~2000
0~600V(50~60Hz)、最大表示値の±5%/入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
4548745909388
100M/2000MΩ
20時間(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
-
表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ/表示値の±5% 2MΩ~1000MΩ
AC660V(10s)
IR4033-11

1個

43,000円

38,446

( 42,291円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED照明メーター、LEDライト付きテストリードで暗所の作業効率アップ
・コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

      アナログ絶縁・接地抵抗計

      アナログ絶縁・接地抵抗計

        絶縁抵抗計 レンジ

        絶縁抵抗計 レンジ

          絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

          絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

            絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

            絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

              絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

              絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                  メーカー エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 43,000円 41,890円 56,990円 26,095円 26,095円 38,512円 29,889円 36,615円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                  レンジ数 3 4 3 - 1 4 1 3
                  オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし なし なし なし なし なし なし なし
                  コンパレータ機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BCのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました