(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA709BB-1
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) ゼツエンテイコウケイ

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) EA709BB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,890円
税込単価
46,079円

【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    4
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 交流電圧測定:
    0~600V(50~60Hz)、最大表示値の±5%/入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
  • 機能:
    光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
  • 連続使用時間:
    20時間(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
  • 測定可能回数:
    1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
  • 適合規格:
    JIS C1302:2018
  • 防水性能:
    IP40
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 寸法(mm):
    159×40×92
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付きリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

EA709BB-1 解除

Loading...

EA709BB-1 の仕様・寸法情報

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
JANコード
定格抵抗
測定範囲(精度)
過負荷保護
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA709BB-1

50 ~ 500
0.01~100
4548745186260
100MΩ
第1有効測定範囲:0.1~50MΩ(表示値の±5%)、第2有効測定範囲:0.01~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
AC600V(10s)
IR4041-11

1個

41,890( 46,079円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・頑丈設計で壊れにくい
・薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
・電池の消耗状態が常に分かる
・操作性抜群の測定スイッチ
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
・安全に配慮したファンクションロータリースイッチ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA709BB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)の型番EA709BB-1のページです。
型番EA709BB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

      アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

          アナログ絶縁・接地抵抗計

          アナログ絶縁・接地抵抗計

            絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

            絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

              デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

              デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

                絶縁抵抗計 レンジ

                絶縁抵抗計 レンジ

                  絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                  絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                    ケース一体型 デジタルマルチメーター

                    ケース一体型 デジタルマルチメーター

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ
                      通常価格 41,890円 23,880円 43,000円 26,530円 56,990円 38,512円 29,889円 26,095円 36,615円 5,852円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                      アナログ/デジタル アナログ デジタル アナログ デジタル アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ -
                      レンジ数 4 3 3 3 3 4 5 - 3 -
                      オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし あり なし あり なし なし なし なし なし -
                      コンパレータ機能 なし なし なし なし なし なし あり なし なし -

                      アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA709BB-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      定格測定電圧
                      (V)
                      絶縁抵抗測定範囲
                      (MΩ)
                      JANコード 定格抵抗 測定範囲(精度) 過負荷保護 メーカー型番

                      41,890円

                      ( 46,079円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      125 ~ 10000.01~20004548745186277100MΩ(500Vまで)/2000MΩ(1000V)第1有効測定範囲:0.1~50MΩ/2~1000MΩ(表示値の±5%)、第2有効測定範囲:1~2MΩ未満(表示値の±10%)AC660V(10s)IR4042-11

                      絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました