(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流信号発生器

直流信号発生器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,030円 137,680円
税込単価
157,333円 151,448円

工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 発信周波数(MHz):
    直流
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    104×58×180
  • 本体質量(g):
    710
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • 出力精度:
    定電圧:設定の±0.03±300μV(0~±2.5V)、設定の±0.03±3mV(0~±25V)/定電流:設定の±0.03%、±3μA
  • サンプリングレート:
    1.67回/s
  • 測定範囲:
    電圧:0~±28V、電流:0~±28mA、温度:-25~80℃
  • 標準抵抗:
    100Ω(±0.2Ω)
  • 発生時間間隔:
    1~99s(CV、CC、TCモード)
  • 測定精度:
    電圧:±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)/電流:±0.03%rdg.±3μA/温度:±0.5℃
  • メモリ発生:
    最大ステップ数20
  • 出力範囲:
    定電圧:0~±25V、定電流:0~±25mA
  • メーカー型番:
    SS7012
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品:
    入力コード、テストリード、ヒューズ、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708X

1個

143,030円

137,680

( 151,448円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。
【商品仕様】
・出力範囲…定電圧:0~±25V、定電流:0~±25mA
・出力精度…定電圧:設定の±0.03±300μV(0~±2.5V)、設定の±0.03±3mV(0~±25V)
定電流:設定の±0.03%、±3μA
・測定範囲…電圧:0~±28V、電流:0~±28mA、温度:-25~+80℃
・測定精度…電圧:±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)、電流:±0.03%rdg.±3μA、温度:±0.5℃
・サンプリングレート…1.67回/s
・電源…単3電池×4本(付属)
・サイズ…104(W)×58(D)×180(H)mm
・重量…710g
・JAN:4548745364200

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流信号発生器の型番EA708Xのページです。
型番EA708Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流信号発生器

直流信号発生器

    デジタル抵抗計 RM3548

    デジタル抵抗計 RM3548

      アナログ絶縁・接地抵抗計

      アナログ絶縁・接地抵抗計

        メモリハイコーダ

        メモリハイコーダ

          ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

          ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

            ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

              プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                  デジタル接地抵抗計 TES-1700

                  デジタル接地抵抗計 TES-1700

                    検相器 非接触式 スリムタイプ

                    検相器 非接触式 スリムタイプ

                      クランプデータロガー

                      クランプデータロガー

                        アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                        アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                          DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                          DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ エスコ エスコ ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 143,030円 143,030円 56,990円 192,410円 9,349円 221,036円 308,471円 129,473円 45,500円 23,570円 34,100円 43,000円 62,963円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   14日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   3日目~  
                            商品区分 本体 - - - - 本体 - - - - - - -
                            チャンネル数(ch) 1 - - - - - - - - - - - -
                            発信周波数(MHz) 直流 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 104×58×180 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 710 - - - - - - - - - - - -

                            直流信号発生器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました