【商品仕様】・測定機能…直流・交流電流・測定範囲…直流:0/100m/1000...
Loading...
【商品仕様】
・測定機能…直流・交流電流
・測定範囲…直流:0/100m/1000mA、交流:0/100m/1000mA/10A
・使用回路電圧…AC600V以下
・電源…単3電池4個
・サイズ…本体:78(W)×32(D)×155(H)mm、クランプ部:59(W)×23(D)×158(H)mm
・記録計出力付、キャリングケース付
・直流のmAの微小電流がクランプセンサーで簡単に測定可能
・クランプ内径…30mm
・重量…100g
・JAN:4548745091014
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA708SN-2で型番確定
[微小電流] デジタルクランプメーターの型番EA708SN-2のページです。
型番EA708SN-2に関する仕様情報を記載しております。