(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,149円
税込単価
29,864円

【商品仕様】・真の実効値測定可能・交流電流…30/300/3,000A・クラン...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    30/300/3000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    150
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • ケーブル長:
    約1.8m
  • 安全規格:
    IEC61010 CAT.IV 600V
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    DCL3000R
  • 寸法(mm):
    70×26×120
  • 本体質量(g):
    約300(電池含む)
  • 付属品:
    キャリングポーチ、取扱説明書

型番

EA708D-28 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708D-28

1個

27,149( 29,864円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真の実効値測定可能
・交流電流…30/300/3,000A
・クランプ径…最大直径150mm
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…70(W)×26(D)×120(H)mm
・ケーブル長…約1.8m
・重量…約286g(電池含む)
・データホールド、オートパワーオフ
・フレキシブルCTは鉄芯がなく曲げられるので、狭い箇所での測定に最適
・JAN:4518340496439

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708D-28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)の型番EA708D-28のページです。
型番EA708D-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

    LANケーブルテスター EA712AF-14

    LANケーブルテスター EA712AF-14

      LANケーブルテスター EA712AF-10

      LANケーブルテスター EA712AF-10

        交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

        交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

          [微小電流] デジタルクランプメーター

          [微小電流] デジタルクランプメーター

            テスター

            テスター

              デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

              デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

                交流デジタルクランプメータ MT-600A

                交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  検電器 DX-04

                  検電器 DX-04

                    デジタルクランプメーター EA708AD-4

                    デジタルクランプメーター EA708AD-4

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                      マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                        検相器 非接触式 ワイドタイプ

                        検相器 非接触式 ワイドタイプ

                          交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                          交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                            メーカー エスコ エスコ エスコ マザーツール エスコ エスコ カイセ マザーツール 東京硝子器械 エスコ マザーツール エスコ マザーツール
                            通常価格 27,149円 53,100円 13,100円 17,721円 69,102円 11,000円 11,627円 7,500円 5,000円 10,541円 2,200円 26,890円 14,898円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - 本体
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - - デジタル - デジタル - - デジタル
                            測定項目 交流電流 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 30/300/3000 - - 0~600 0~0.1/1/10 - - 0~600 - 40/400 - - 0~400
                            測定可能導体最大径(mm) 150 - - 25 30 - - 42 - 28 - - 25

                            クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました