(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,051円 30,330円
税込単価
36,356円 33,363円

【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流・交流電流…200/2,000A・直流・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    200/2000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    200/2000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    6/60/600/1000
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    6/60/600/1000
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    600/6000/60000/600000/6000000/40000000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    55
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 周波数:
    10~1999Hz
  • 導通:
    10~200Ω以下でブザー音/開放電圧:約0.5V
  • 安全規格:
    IEC61010 CAT.IV 1000V
  • ダイオードチェック:
    開放電圧:約1.8V
  • 静電容量:
    60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μF
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    DCM2000DR
  • 検電(EF):
    約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)
  • 寸法(mm):
    97×43×264
  • 本体質量(g):
    約640(電池含む)
  • 付属品:
    テストリード(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ、取扱説明書、ピンキャップ

型番

EA708D-26 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708D-26

1個

33,051円

30,330

( 33,363円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真の実効値測定可能
・直流・交流電流…200/2,000A
・直流・交流電圧…6/60/600/1,000V
・抵抗…600/6k/60k/600k/6M/40MΩ
・周波数…10/1,999Hz
・導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他
・クランプ内径…直径55mm
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…97(W)×43(D)×264(H)mm
・重量…約640g(電池含む)
・テストリード付
・ピンキャップ付
・カテゴリ4対応の多機能メーター
・JAN:4518340496446

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708D-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)の型番EA708D-26のページです。
型番EA708D-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

    デジタルクランプメーター EA708AD-4

    デジタルクランプメーター EA708AD-4

      デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

      デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

        デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

        デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

              [EA708D-20用]テストリード

              [EA708D-20用]テストリード

                LANケーブルテスター EA712AF-14

                LANケーブルテスター EA712AF-14

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                    デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 33,051円 10,541円 21,935円 15,289円 35,190円 11,000円 1,900円 53,100円 3,800円 43,463円 10,800円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                        商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 その他関連部品 - - - -
                        アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - - -
                        測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - -
                        測定範囲:交流電流(A) 200/2000 40/400 60/600 66/660 - 42/420/1000 - - - - -
                        測定範囲:直流電流(A) 200/2000 40/400 60/600 - - - - - - - -

                        デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました