(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,935円
税込単価
24,129円

【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流電圧…600.0V・交流電圧…600.0...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    60/600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    60/600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    999.9
  • 測定可能導体最大径(mm):
    30
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 消費電力:
    約70mW
  • 動作方式:
    二重積分方式
  • オーバー表示:
    数値部にOL表示
  • サンプルレート:
    約3回/秒
  • 導通:
    40Ω以下でブザー音/開放電圧約2.9V
  • 安全規格:
    IEC61010 CAT.III 600V
  • 機能:
    導通チェック、ゼロ設定、ピークホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト
  • 電池寿命:
    連続40時間(バックライト非点灯時)
  • 使用温湿度範囲:
    5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • レンジ切替:
    オートレンジのみ
  • 精度保証温湿度:
    23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • 表示:
    最大6000カウント(V、Aファンクション)、最大9999カウント(Ωファンクション)
  • 保存温湿度範囲:
    -10~50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
  • 使用環境:
    約2000m以下、屋内使用、環境汚染度2
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    DCM600DR
  • 寸法(mm):
    69×38×208
  • 本体質量(g):
    260(電池含む)
  • 付属品:
    テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース、取扱説明書

型番

EA708D-18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708D-18

1個

21,935( 24,129円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真の実効値測定可能
・直流電圧…600.0V
・交流電圧…600.0V
・直流電流…60.00/600.0A
・交流電流…60.00/600.0A
・抵抗…999.9Ω
・クランプ径…直径30mm
・動作方式…二重積分方式
・表示…最大6000カウント
(V、Aファンクション)
最大9999カウント
(Ωファンクション)
・サンプルレート…約3回/秒
・オーバー表示…数値部にOL表示
・レンジ切替…オートレンジのみ
・最大クランプ開口径…約直径30mm
・使用環境…約2000m以下、屋内使用、
環境汚染度2
・精度保証温湿度…23±5℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・使用温湿度…5/40℃、80%RH以下
(結露なきこと)
・保存温湿度…‐10/50℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・機能…導通チェック、ゼロ設定、
ピークホールド、データホールド、
オートパワーオフ、バックライト
・電源…単4電池×2本
・消費電力…約70mW
・電池寿命…連続40時間
(バックライト非点灯時)
・サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm
・重量…260g(電池含む)
・付属品…テストリード(EA707NA-8)、携帯ケース、ピンキャップ
・安全規格…IEC61010-1CAT3600V
IEC61010-2-032
IEC61010-031
・最大600A(DC、AC)まで測定可能な
デジタルクランプメーター
・JAN:4548745547740

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708D-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)の型番EA708D-18のページです。
型番EA708D-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

    デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

    デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

      デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

      デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

        デジタル抵抗計 RM3548

        デジタル抵抗計 RM3548

          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

            デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

            デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

              クランプメーター(デジタル・周波数測定)

              クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                デジタルマルチメーター 新スタンダード

                デジタルマルチメーター 新スタンダード

                  クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                  クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                    キューマルチメータ KEW1061

                    キューマルチメータ KEW1061

                      エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                      エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

                        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

                          クランプメーター  リーク電流

                          クランプメーター  リーク電流

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 21,935円 15,289円 19,390円 143,030円 28,600円 10,800円 11,498円 8,712円 28,088円 52,000円 4,500円 11,000円 104,317円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - デジタル - - デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流(漏れ電流) - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 -
                            測定範囲:交流電流(A) 60/600 66/660 400/1200 - 100/1000 - 40/400 - 0~0.03/0.3/ 30/300(50/60Hz) - - 42/420/1000 -
                            測定範囲:直流電流(A) 60/600 - - - 100/1000 - - - - - - - -

                            デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました