【商品仕様】・直流電圧…6/60/600V・交流電圧…6/60/600V・交流...
Loading...
【商品仕様】
・直流電圧…6/60/600V
・交流電圧…6/60/600V
・交流電流…400/1200A
・オート抵抗…6k/60k/600k/6MΩ
・抵抗…600Ω
・周波数…9.999/99.99/9.999k/30kHz
・静電容量…100n/1000n/10μ/100μ/2000μF
・サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm
・重量…約290g
・電源…単4電池×2本
・ケース、テストリード付(EA707NA-8)
・ピンキャップ付
・真の実効値計測可能
・クランプ内径…54mm
・JAN:4518340643604
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA708D-17Aで型番確定
デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17Aの型番EA708D-17Aのページです。
型番EA708D-17Aに関する仕様情報を記載しております。