(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(デジタル・周波数測定)

クランプメーター(デジタル・周波数測定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,498円
税込単価
12,648円

【商品仕様】・直流・交流電圧…400/600V・交流電流…40/400A・抵抗...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    40/400
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    400/600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    400/600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    400
  • 測定可能導体最大径(mm):
    25
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池2本(付属)
  • クランプ内径/開口径:
    29mm
  • 導通:
    400Ω以下でブザー音/開放電圧:約1.5V
  • 安全規格:
    IEC61010 CAT.III 300V/CAT.II 600V
  • 周波数(電圧):
    4k/40k/400k/4M/10MHz
  • 周波数(電流):
    20~4k/10kHz
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    DCM400
  • 寸法(mm):
    50×28×193
  • 本体質量(g):
    230
  • 付属品:
    テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース、取扱説明書、ピンキャップ

型番

EA708D-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708D-15

1個

11,498( 12,648円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流・交流電圧…400/600V
・交流電流…40/400A
・抵抗…400Ω
・周波数(電圧)…
4k/40k/400k/4M/10MHz
・周波数(電流)…20/4k/10kHz
・データホールド機能
・導通ブザー
・クランプ内径/開口径…25/29mm
・電源…単4電池2本
・サイズ…50(W)×28(D)×193(H)mm
・重量…約230g
・ケース付
・テストリード付(EA707NA-8)
・ピンキャップ付
・JAN:4518340603509

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708D-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・周波数測定)の型番EA708D-15のページです。
型番EA708D-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(デジタル・周波数測定)

クランプメーター(デジタル・周波数測定)

    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

      LANケーブルテスター EA712AF-10

      LANケーブルテスター EA712AF-10

        AC40- 600V AC検電器

        AC40- 600V AC検電器

          デジタル・マルチメーター Fluke117

          デジタル・マルチメーター Fluke117

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

            50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

              AC100Vコンセント用テスター

              AC100Vコンセント用テスター

                デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                    デジタル・マルチメーター Fluke175

                    デジタル・マルチメーター Fluke175

                      ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                      ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                        データロガー用データ収集器 EA742H-1

                        データロガー用データ収集器 EA742H-1

                          圧着端子セット PAシリーズ

                          圧着端子セット PAシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 11,498円 5,500円 13,100円 5,610円 32,700円 4,800円 7,300円 59,742円 41,100円 38,000円 2,160円 9,600円 1,350円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   61日目   61日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 40/400 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 400/600 - - - - - - - - - - - -

                            クランプメーター(デジタル・周波数測定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました