【商品仕様】・直流電圧…400m/4/40/400/600V・交流電圧…400...
Loading...
【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/600V
・交流電圧…400m/4/40/400/600V
・交流電流…400/1000A
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・電源…単4電池2本
・クランプ内径…54mm
・サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm
・重量…約290g
・テストリード(EA708D-14A)、ケース付
・ピンキャップ付
・JAN:4518340643482
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA708D-14Aで型番確定
デジタルクランプメーター EA708D-14Aの型番EA708D-14Aのページです。
型番EA708D-14Aに関する仕様情報を記載しております。