【商品仕様】・整流方式…平均値方式(MEAN)・測定可能導体径…直径33mm(...
Loading...
【商品仕様】
・整流方式…平均値方式(MEAN)
・測定可能導体径…直径33mm
(ジョーの薄さ9.5mm)
・対地間最大定格電圧…クランプセンサ:CATIV300V,CATIII600V
電圧測定端子:CATIII300V,CATII600V
・交流電流…42.00A/420.0A/1000A(50/60Hz,平均値整流)
(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt.)
・交流電圧…4.200V/600V4レンジ
(45/500Hz,平均値整流)
(基本確度:±1.8%rdg.±7dgt.)
・直流電圧…420.0mV/600V5レンジ
(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)
・抵抗…420.0Ω/42.00MΩ6レンジ
(基本確度:±2%rdg.±4dgt)
・導通チェック…420.0Ω(±2.0%rdg.±4dgt.)
ブザー音のしきい値50Ω±40Ω以下
・表示更新レート…400ms
・使用温湿度範囲…-25℃/65℃、80%RH以下
(結露しないこと)
・保存温湿度範囲…-25℃/65℃、80%RH以下
(結露しないこと)
・ドロッププルーフ…コンクリート上1m
・防塵・防水性…IP40
・適合規格…安全性:EN61010、
EMC:EN61326
・機能…データホールド、
オートパワーセーブ
・電源…CR2032×1個(付属)
・連続使用時間…120時間
・サイズ…57(W)×16(D)×175(H)mm
・重量…100g
・付属品…ケース、テストリード、
リチウム電池(CR2032)
・薄くても強い・カードテスター機能付クランプメーター
・基本波成分に近い指示値の平均値整流型
・-25℃/65℃と広い使用温度範囲
・1mの落下に耐えるドロッププルーフ
・JAN:4548745666229
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA708B-1Aで型番確定
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1Aの型番EA708B-1Aのページです。
型番EA708B-1Aに関する仕様情報を記載しております。