(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプメーター EA708AD-4

デジタルクランプメーター EA708AD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,541円
税込単価
11,595円

【商品仕様】・電流…40.00/400.0A(交流/直流)、精度:±(±2.5...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    40/400
  • 測定範囲:直流電流(A):
    40/400
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    4/40/400/600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0.4/4/40/400/600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    400/4000/40000/400000/4000000/40000000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    28
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 交流電流確度:
    最高確度:±(±2.5%rdg±8dgts)
  • 周波数:
    10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz(精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度))
  • オーバー表示:
    OL
  • 抵抗:
    最高確度:±(1%rdg+2dgts)
  • 極性切換:
    自動切替(極性がマイナスのとき、「-」の表示)
  • 機能:
    導通チェック、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目、ダイオードチェック、データホールド
  • サンプリング:
    約3回/秒
  • 電池寿命:
    約150時間(アルカリ電池使用時)
  • 直流電圧:
    最高確度:±(0.8%rdg+1dgts)
  • 使用温湿度範囲:
    0~30℃、75%RH以下(結露しないこと)
  • 表示:
    3999カウント液晶表示
  • 保存温湿度範囲:
    -20~60℃、75%以下(結露しないこと)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5586
  • 交流電圧:
    最高確度:±(1.2%rdg+5dgts)
  • 直流電流確度:
    最高確度:±(±2.5%rdg±8dgts)
  • 最大入力電圧:
    DCV:600VDC/Acrms、ACV:600Vrms
  • 最大入力電流:
    400ADC/ACrms(1分間)
  • 仕様保証温度範囲:
    23±5℃、75%RH以下(結露しないこと)
  • 寸法(mm):
    76×30×208
  • 本体質量(g):
    約195(電池除く)
  • 付属品:
    テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書

型番

EA708AD-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708AD-4

1個

10,541( 11,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電流…40.00/400.0A(交流/直流)、
精度:±(±2.5%rdg±8dgts)(最高確度)
・直流電圧…400.0m/4.000/40.00/400.0/600V、
精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)
・交流電圧…4.000/40.00/400.0/600V、
精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)
・抵抗…400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MΩ
精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)
・周波数…10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度)
・クランプ径…約直径28mm(楕円)
・電源…6F22形(006P形)9V乾電池×1個(付属)
・電池寿命…約150時間(アルカリ電池使用時)
・サイズ…76(W)×30(D)×208(H)mm
・重量…約195g(電池除く)
・付属品…テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
・直流電流も測れる多機能汎用クランプメーター
・直流電流も交流電流も通電したまま測れる
・3999カウント表示
・直流/交流電流ほか、直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、
・機能…導通チェック、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目、ダイオードチェック、データホールド
・JAN:4548745928617

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA708AD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプメーター EA708AD-4の型番EA708AD-4のページです。
型番EA708AD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプメーター EA708AD-4

デジタルクランプメーター EA708AD-4

    デジタル抵抗計 RM3548

    デジタル抵抗計 RM3548

      キューマルチメータ KEW1030

      キューマルチメータ KEW1030

        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

          デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

          デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

            デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

            デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

                デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                  直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                  直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                    デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

                    デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

                      メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ エスコ カイセ エスコ カイセ エスコ
                      通常価格 10,541円 143,030円 7,000円 3,900円 33,125円 28,600円 4,996円 14,170円 47,547円 30,800円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                      商品区分 本体 - - - - 本体 - - 本体 -
                      アナログ/デジタル デジタル - - - - デジタル - - デジタル -
                      測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 -
                      測定範囲:交流電流(A) 40/400 - - - - 100/1000 - - 0~1000 -
                      測定範囲:直流電流(A) 40/400 - - - - 100/1000 - - 0~1000 -

                      デジタルクランプメーター EA708AD-4のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました