(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
35,190円
税込価格
38,709円

【特長】・小型軽量のAC/DC両用タイプ・真の実効値測定可能

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    4.2/42/420/600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0.42/4.2/42/420/600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    420/4200/42000/420000/4200000/42000000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    35
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 交流電流確度:
    45~66Hz:±1.5%rdg.±5dgt.
  • その他機能:
    導通(50Ω±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
  • 導通:
    420Ω
  • 抵抗:
    基本確度:±2%rdg.±4dgt.
  • 直流電圧:
    基本確度:±1.3%rdg.±4dgt.
  • 表示更新レート:
    2.5回/秒
  • 表示:
    LCD、max.4199dgt.
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 交流電圧:
    基本確度:±2.3%rdg.±8dgt.
  • 直流電流確度:
    ±1.5%rdg.±5dgt.
  • 寸法(mm):
    57×16×180
  • 付属品:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース×1、テストリード×1、取扱説明書 ×1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
JANコード
クレストファクタ
連続使用時間
メーカー型番
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100/1000
100/1000
4548745908336
3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
35時間
3288-20
150

1個

35,190( 38,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

10/100
10/100
4518340742499
2.5以下(150A、1000V max.)
25時間
3287
170

1個

35,190( 38,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量のAC/DC両用タイプ
・真の実効値測定可能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

      エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

      エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

        デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

        デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

          デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

          デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

            デジタルマルチメーター ケース一体型

            デジタルマルチメーター ケース一体型

              [微小電流] デジタルクランプメーター

              [微小電流] デジタルクランプメーター

                デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    デジタルクランプメーター EA708D-14A

                    デジタルクランプメーター EA708D-14A

                      LANケーブルテスター EA712AF-14

                      LANケーブルテスター EA712AF-14

                        デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

                        デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 35,190円 28,600円 11,000円 43,463円 33,051円 6,990円 69,102円 10,889円 3,800円 12,672円 53,100円 15,289円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 - 本体
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - デジタル - デジタル
                          測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                          測定範囲:交流電圧(V) 4.2/42/420/600 4.199/41.99/419.9/600 4.2/42/420/600 - 6/60/600/1000 - - - - 0.4/4/40/400/600 - 600
                          測定範囲:直流電圧(V) 0.42/4.2/42/420/600 0.4199/4.199/41.99/419.9/600 0.42/4.2/42/420/600 - 6/60/600/1000 - - - - 0.4/4/40/400/600 - 600

                          デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました