(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,440円
税込単価
3,784円

【商品仕様】・…テストリード+ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テストリード・プローブ関連
  • 総重量:
    約290g
  • ケース重量:
    150g
  • プラグ径:
    4mm
  • コード長:
    1.2m
  • 適合機種:
    EA709G-14、-15、-12A、13A、-16
  • 最大開口:
    36mm
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 型番:
    TL-BP
  • ケースサイズ:
    69(W)×23(D)×150(H)mm
  • セット内容:
    テストリード、ワニ口クリップ、3.7mm径長ピン式アダプター、ソフトケース
  • 適合機種:
    EA709G-14、EA709G-15、EA709G-12A、EA709G-13A、EA709G-16

型番

EA707NA-36 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707NA-36

1個

3,440( 3,784円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
テストリード+ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース
(EA707NA-28、-30、-32とケースのセット)
・プラグ径…直径4mm
・最大開口…36mm
・コード長…1.2m
・ケースサイズ…69(W)×23(D)×150(H)mm
・ケース重量…150g
・総重量…約290g
・ブレーカーピンカバーを外さずに絶縁試験が可能なテストリードセット
・適合機種…EA709G-14、-15、-12A、13A、-16
・JAN:4548745899719

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707NA-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)の型番EA707NA-36のページです。
型番EA707NA-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

    デジタルクランプメーター EA708D-14A

    デジタルクランプメーター EA708D-14A

      クリップアダプター ワニ口クリップ

      クリップアダプター ワニ口クリップ

        テストリード棒(ヒューズ入り)

        テストリード棒(ヒューズ入り)

          テストリード棒 10A対応

          テストリード棒 10A対応

            クランプメーター(デジタル・周波数測定)

            クランプメーター(デジタル・周波数測定)

              携帯用ケース 各種

              携帯用ケース 各種

                テストリード棒 15A対応

                テストリード棒 15A対応

                  アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                  アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                      アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                      アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                        アナログマルチテスター 薄型

                        アナログマルチテスター 薄型

                          [EA707D-38用] PC接続ケーブル

                          [EA707D-38用] PC接続ケーブル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ
                            通常価格 3,440円 12,672円 1,700円 5,000円 1,400円 11,498円 1,700円 1,900円 7,480円 11,000円 7,397円 4,500円 7,249円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 - テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 - ケース関連 テストリード・プローブ関連 - - - - -
                            総重量 約290g - - - - - - - - - - - -
                            ケース重量 150g - - - - - - - - - - - -
                            プラグ径 4mm - - 4mm 4mm - - 4mm - - - - -
                            コード長 1.2m - - - - - - - - - - - -

                            テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました