(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA707NA-26.28用]クリップアダプター

[EA707NA-26.28用]クリップアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【商品仕様】・EA707NA-26、-28用ワニ口アダプター・ソケット径…直径...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 重量:
    52g
  • 全長:
    89mm
  • ソケット径:
    Φ4mm
  • 最大開口:
    25mm
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    CL-27

型番

EA707NA-32 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707NA-32

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA707NA-26、-28用ワニ口アダプター
・ソケット径…直径4mm
・最大開口…25mm
・全長…89mm
・重量…52g
・JAN:4548745899665

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707NA-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707NA-26.28用]クリップアダプターの型番EA707NA-32のページです。
型番EA707NA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA707NA-26.28用]クリップアダプター

[EA707NA-26.28用]クリップアダプター

    テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

    テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

      コネクタ用圧接工具37900-10

      コネクタ用圧接工具37900-10

        910mm テストリード

        910mm テストリード

          テストリード棒 EA709S-2

          テストリード棒 EA709S-2

            検相器(活線,検電チェック)

            検相器(活線,検電チェック)

              AC100Vコンセント用テスター

              AC100Vコンセント用テスター

                電圧/電流ロガー LS200シリーズ

                電圧/電流ロガー LS200シリーズ

                  AC80-7000V 検電器

                  AC80-7000V 検電器

                    クリップアダプター ワニ口クリップ

                    クリップアダプター ワニ口クリップ

                      ワニグチクリップ 942

                      ワニグチクリップ 942

                        [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

                        [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

                          テストリード棒 10A対応

                          テストリード棒 10A対応

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ
                            通常価格 2,200円 3,440円 23,895円 1,520円 2,200円 9,200円 7,300円 21,472円 19,990円 1,700円 1,930円 4,500円 1,400円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品区分 その他関連部品 - - - - - - - - - - - -
                            重量 52g - - - - - - - - - - - -
                            全長 89mm - - - - - - - - - - - -
                            ソケット径 Φ4mm - - - - - - - - - - - -
                            最大開口 25mm - - - - - - - - - - - -

                            [EA707NA-26.28用]クリップアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました