(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター FET電子テスタ

アナログマルチテスター FET電子テスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,281円
税込単価
17,909円

【商品仕様】・FET電子テスタ・直流電圧…0.3/1.2/12/30/120/...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~750
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~6
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~6
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~200M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3形電池×2 、9Vマンガン電池×1
  • 寸法(mm):
    106×46×165
  • 本体質量(g):
    375
  • 交流電圧:
    3V(約2.5MΩ)/12V(約1.1MΩ)
  • 抵抗:
    2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
  • 直流電圧:
    0.3/1.2/12/30/120/300/1000V
  • 交流電流:
    6A
  • 周波数特性:
    AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
  • メーカー型番:
    EM7000+C-CA
  • 低周波出力:
    -10~51dB
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • ±直流電圧:
    ±0.15/0.6/1.5/6/15/60/150/600V
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、予備ヒューズ(本体に内蔵)、テスト用電池

型番

EA707G-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707G-21

1個

16,281( 17,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・FET電子テスタ
・直流電圧…0.3/1.2/12/30/120/300/1000V
・交流電圧…3V(約2.5MΩ)/12V(約1.1MΩ)
・直流電流…0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6A
・交流電流…6A
・抵抗…2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
・電源…単3電池×2本
・サイズ…106(W)×46(D)×165(H)mm
・重量…375g
・テストリード付(EA707NA-2)・ケース付・ピンキャップ付
・JAN:4518340986428

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707G-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター FET電子テスタの型番EA707G-21のページです。
型番EA707G-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスター FET電子テスタ

アナログマルチテスター FET電子テスタ

    アナログマルチテスター 自動車測定対応

    アナログマルチテスター 自動車測定対応

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

        アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

        アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

            デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

            デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

              カード型マルチメータ MT-4050

              カード型マルチメータ MT-4050

                テスター

                テスター

                  デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                  デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                    デジタルマルチメーター 多機能

                    デジタルマルチメーター 多機能

                      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                          デジタルマルチメーター ケース一体型

                          デジタルマルチメーター ケース一体型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ マザーツール エスコ エスコ エスコ エスコ カイセ エスコ
                            通常価格 16,281円 11,499円 11,000円 6,380円 8,889円 10,790円 3,650円 11,000円 14,650円 12,672円 14,170円 6,667円 6,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            レンジ切替 手動 手動 手動 手動 手動 自動・手動 自動 手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 手動 自動・手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~60 0~600 - 0~500 0~1000 0~450 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 0~1200 0~600

                            アナログマルチテスター FET電子テスタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました